P8AP - Transductor de presión absoluta
Los transductores de presión absoluta de la serie P8AP son adecuados para medir presiones estáticas y dinámicas en líquidos y gases. Están disponibles para los rangos de medición 0...10, 0...20, 0...50, 0...100, 0...200 y 0...500 bar. Cualquiera que sea la posición de montaje, estos pequeños y cómodos transductores se pueden emplear incluso cuando el espacio es reducido.
Debido a su alta capacidad de sobrecarga, el transductor P8AP se emplea para varias aplicaciones, por ejemplo para pruebas en movimiento o bancos de prueba móviles. Para las aplicaciones de pesaje móviles, el transductor de presión se emplea como una célula de carga de tipo diafragma con la denominación P8WT. Es homologable legal para el comercio según OIML R60 hasta 300 divisiones.
La protección IP 67 está garantizada para ambos tipos de transductores.
Descripción del producto
Gracias ala carcasa rediseñada y a la salida optimizada del cableado, el transductor P8AP ofrece una resistencia a la vibración optimizada. Las tensiones que surgen debido a fuerzas que actuan sobre el cable, se distribuyen eficientemente para mejorar el rendimiento.
El P8AP puede conectarse en circuito de 6 hilos para eliminar eficazmente las pérdidas de precisión causadas por cables más largos.
El transductor también está disponible en las versiones de alta temperatura T2, T9 y TH para un máximo de 140 grados centígrados.
Transductor para | presión absoluta |
Clase de precisión [%] | 0.3 |
Rango de funcionamento [%] | 0...150 |
Rango de temperatura nominal | -10...+70 |
Temperatura media máxima | +100 / +140 |
Rango nominal | 10, 20, 50, 100, 200, 500 |
Sistema de medida | galga extensométrica |
Señal de salida | 2 mV/V |
Conexión eléctrica | Cable, 5m |
Conexión mecánica | Tubo |
Product Literature
Introduzca su dirección de correo electrónico
| P8AP | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 042 | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| ES |
Get a Quote for P8AP!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Key Features
- Strain-gage sensor 2mV/V
- No sealing between pressure connection and strain-gauge sensor; no filling liquid
- Rapid and easy installation
- Various optional pressure connections
- Corrosion-resistant material
- Mounting position as desired
- For static and dynamic pressure
- Excellent price/performance ratio