Pressure transducers and pressure transmitters
|
HBM le ofrece un amplio programa de productos, transductores y transmisores de presión para la medición de presiones absolutas y relativas. Robusto, preciso y fiable: Los transductores de presión HBM ofrecen cualidades sobresalientes hasta en los más altos rangos de presión. El resultado obtenido es una capacidad muy alta de carga intermitente, unido a la conocida robustez de los transductores de HBM. Download the new P3 Top Class pdf-brochure now! |
HBM's Top Pressure Transducers
|
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P3 Top Class BlueLine | ![]() | Medición de altas presiones con la máxima seguridad | ||||
![]() | P3MBP BlueLine | ![]() | Para variaciones, oscilaciones y golpes de presión estáticos y dinámicos - hasta 15000 bar | ||||
![]() | P3 Top Class | ![]() | Mediciones de presión con la máxima precisión | ||||
![]() | P3IC / P3ICP Industrial Class | ![]() | Robusto. Potente. Preciso: El transductor de presión para uso industrial. | ||||
![]() | P3MB / P3MBP | ![]() | Para variaciones, oscilaciones y golpes de presión estáticos y dinámicos | ||||
![]() | P2VA1 / P2VA2 | ![]() | Medidor y transmisor de presión | ||||
![]() | P15 | ![]() | Transductor de medida de sobrepresión | ||||
![]() | P8AP | ![]() | Transductor de presión absoluta |
La completa cadena de medida que le aportará un valor añadido: Los beneficios que obtendrá al aumentar la efectividad de sus mediciones usando componentes con la misma procedencia... transductores de presión, amplificadores, software y calibración de presión todo de HBM.