Con las hojas de características integradas en el transductor
La característica Plug and Measure (enchufe y mida) es para la técnica de medición lo que el Plug and Play (enchufe y opere) es para la técnica del PC: la tecnología que hace posible simplemente enchufar y ponerse manos a la obra.
En el mismo transductor están guardados sus datos de referencia en forma de hojas de características electrónicas. El amplificador puede leer estos datos y convertirlos automáticamente en las configuraciones apropiadas para comenzar inmediatamente a medir en las unidades correctas sin necesidad de ninguna otra intervención por parte del usuario.
IEEE 1451.4 - el estándar TEDS
- Los contenidos y el formato de datos de la memoria TEDS cumplen los estándars internacionales y no dependen de los distintos fabricantes
- TEDS se puede aplicar a transductores que operan bajo principios distintos de funcionamiento (extensometría, señales activas, inductivos, ….)
- HBM y otros fabricantes líderes en transductores y amplificadores han contribuido en este estándar
TEDSdongle
Ahora ya está disponible el dispositivo para TEDS o TEDSdongle que le permitirá grabar y leer sus propios datos procedentes y provenientes de los módulos TEDS. El TEDSdongle simplemente se conecta a un Windows PC a través de conexión USB.
TEDSdongle
Documentación Técnica sobre TEDS
Hoja de datos
Información sobre TEDS
Manual de operaciones-Autoinstalación
OManual de operaciones- Procesamiento de datos
HBM transducers ready for TEDS
Force transducers
- C2, U2B
- C4
- C6A
- C9B, U9B
- C18
- S2
- S9
- U1A
- U3
- U5
- U10M*
- TOP-Z4A
- TOP-Z30A*
- Z4A
- Z30A*
Pressure transducers
- P2V*
- P3MB
- P6A
- P8AP
Torque transducers
- T4A
- T12*
- TB1A
- TB2 in IP67
Displacement transducers
- WA
*(TEDS already integrated in the transducer housing)
HBM amplifiers ready for TEDS
QuantumX amplifier modules
MX840, MX410, MX460, MX1609
MGCplus amplifier modules
ML01B, ML10B, ML30B, ML35B, ML38B, ML50B, ML55B, ML455, ML460, ML801B
MGCplus connection boards
AP01i, AP03i, AP11i, AP13i, AP18i, AP402i, AP418i, AP455i, AP460i, AP810i, AP814Bi, AP815i, AP836i
CANHEAD® base module
CB1010
PME measurement electronics
MP85A, MP85ADP
digiCLIP amplifiers
DF30CAN, DF30DP, DF31CAN, DF31DP