Transductores de par, sensores de par y bridas medidoras de par

La gama de productos de medición de par de HBM está formada por transductores y bridas medidoras de par, que se complementan con transductores de par no rotativos para medición de reacciones. La transmisión de la señal tiene lugar por medio de anillos rodantes o sin contacto alguno. Igualmente, se encuentra disponible una gama de acoplamientos perfectamente fiables para los transductores de par. Los transductores de par también se conocen como células de carga para medición de par.

Seleccione su producto
Tipo de transductor Rango de medida (par nominal) [Nm] Clase de precisión Velocidad nominal [rpm]  
  Producto   Descripción
T12 La nueva dimensión en la medicion de par
La nueva dimensión en la medicion de par
Brida 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.03|0.05|0.1|0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000
T40B Transductor de par digital con sistema magnético de medición de la velocidad de giro
Transductor de par digital con sistema magnético de medición de la velocidad de giro
Brida 100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.05|0.1|0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000
T40FM Brida medidora digital para medición de pares elevados
Brida medidora digital para medición de pares elevados
Brida 10000 - 100000 0.1|0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000
T10FS El transductor de par tipo brida T10FS: Altas revoluciones, gran precisión y pequeño diámetro exterior
El transductor de par tipo brida T10FS: Altas revoluciones, gran precisión y pequeño diámetro exterior
Brida 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.1|0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000|20000 - 30000
T10F Transductores de par tipo brida
Transductores de par tipo brida
Brida 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.1|0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000
T10FH Registro seguro de pares de giro altos: T10FH, la brida medidora de par con pares nominales de 100 kN∙m a 300 kN∙m
Registro seguro de pares de giro altos: T10FH, la brida medidora de par con pares nominales de 100 kN∙m a 300 kN∙m
Brida 10000 - 100000|100000 + 0.1|0.2|0.5 0 - 10000
T20WN Eje de medición de par
Eje de medición de par
Eje 0 - 10|10 - 100|100 - 1000 0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000
T22 Fiable. Compacto. Robusto. El eje de medición económico para aplicaciones simples de par de giro
Fiable. Compacto. Robusto. El eje de medición económico para aplicaciones simples de par de giro
Eje 0 - 10|10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000 0.5 0 - 10000|10000 - 20000|20000 - 30000
T4A Ejes de medición de par de giro
Ejes de medición de par de giro
Cuadrado 0 - 10|10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000 0.1|0.2|0.5 0 - 10000
T5 Ejes de medición de par de giro
Ejes de medición de par de giro
Eje 0 - 10|10 - 100|100 - 1000 0.1|0.2|0.5 0 - 10000
TB2 Transductores de referencia de par de giro
Transductores de referencia de par de giro
Brida 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.03|0.05|0.1|0.2|0.5
TB1A Discos de medida de par de giro de referencia
Discos de medida de par de giro de referencia
Brida 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.05|0.1|0.2|0.5
TN Transductor de referencia de par de giro
Transductor de referencia de par de giro
TTS Transfer Torque Wrench For Calibration
Transfer Torque Wrench For Calibration
SK5 / SK6 / SK12 Transmisores de anillos rozantes
Transmisores de anillos rozantes