Galgas extensiométricas para análisis de tensiones y pruebas de resistencia

Le ofrecemos galgas extensiométricas para una amplia gama de aplicaciones en los campos de análisis experimental de tensiones, medición de tensiones y pruebas de componentes. 

¿Busca una solución a medida? Además de un amplio catálogo de productos estándar, también fabricamos galgas extensiométricas a medida en grandes volúmenes.

Vídeo sobre selección de galgas extensométricas

5 pasos sencillos para identificar la galga más adecuada para su aplicación.

Ver nuestro nuevo vídeo

HBM: una buena alternativa. Siempre

Introduzca códigos de producto de galgas de otros fabricantes...

y localice inmediatamente el equivalente de HBM

Seleccione su producto
Rejillas de medición Protección Conexiones Rango de temperatura
  Producto   Descripción
Serie C (temperaturas extremas) Especialmente adaptadas para temperaturas extremas
Especialmente adaptadas para temperaturas extremas
1 rejilla de medición / lineal|2 rejillas de medición / roseta T|3 rejillas de medición / roseta Cubierta (estándar) Hilos de conexión -269°C ... +250°C|-70°C … +200°C (standard)|-30°C … +105°C|-30°C … +150°C
Serie V (encapsuladas) Galgas extensométricas encapsuladas con cable flexible de conexión de 3 m
Galgas extensométricas encapsuladas con cable flexible de conexión de 3 m
1 rejilla de medición / lineal|2 rejillas de medición / roseta T|3 rejillas de medición / roseta Protección mecánica Cable flexible de conexión -30°C … +105°C
Galgas precableadas Galgas extensométricas precableadas
Galgas extensométricas precableadas
1 rejilla de medición / lineal|2 rejillas de medición / roseta T|2 rejillas de medición / paralelas|2 rejillas de medición / torsión / cizallamiento|3 rejillas de medición / roseta Cubierta (estándar) Cable|Cable (conector RJ11)|Cable flexible de conexión -30°C … +105°C|-30°C … +150°C

Tipos de galgas extensiométricas

Galgas extensiométricas lineales

Registran la deformación en la dirección de sus rejillas de medición.  Una de sus aplicaciones es la determinación del módulo de elasticidad en barras de tensión y compresión. Según la ley de Hooke, la constante elástica de un material se determina a partir de la deformación lineal medida en la dirección principal de carga y de la tensión mecánica calculada.

Galgas extensiométricas dobles

Se emplean cuando se requieren dos rejillas de medición lineales dispuestas paralelas una a la otra; por ejemplo, para registrar una carga a flexión de viga. Para compensar las cargas de tracción/compresión superpuestas, así como la expansión térmica debida a la temperatura, normalmente se conectan 4 galgas activas formando un circuito tipo puente de Wheatstone. Una de las ventajas de este tipo de circuito radica en que genera una señal de salida mayor, en comparación con los circuitos de cuarto de puente y de medio puente.

Rosetas de tipo T

Tienen dos rejillas de medición colocadas sobre un mismo portador, que forman un ángulo de 90º. Se emplean en el análisis experimental de deformaciones para determinar estados de tensión biaxiales con direcciones principales conocidas y en la construcción de transductores con diseño tipo barra de tracción/compresión. Las rosetas de tipo T también se utilizan para la determinación del módulo de elasticidad y del coeficiente de contracción transversal (también conocido como índice de presión transversal o índice transversal).

Bandas en V

También tienen dos rejillas de medición colocadas sobre un mismo portador, formando un ángulo de 90º. Se las conoce con frecuencia como “galgas extensométricas de cizallamiento” Su campo de aplicación típico es la construcción de transductores de par (transductores de fuerzas de cizallamiento).

Rosetas con tres rejillas de medición

Se encuentran disponibles, en un portador compartido, en dos formas básicas que se identifican por la separación angular de sus rejillas de medición. Estos dos diseños son las rosetas 0°/45°/90° y las rosetas 0°/60°/120°. Los ángulos se refieren a las direcciones de las tres rejillas. Se emplean para la determinación de estados biaxiales de tensión con direcciones principales desconocidas, según la magnitud y la dirección.

Galgas extensométricas de puente completo

Disponen de cuatro rejillas de medición ya conectadas a un puente de Wheatstone completo. Tienen numerosas aplicaciones, como determinar cargas de cizallamiento en columnas de cizallamiento o determinar un momento de torsión de un eje, si este solamente resulta accesible en un lado de la instalación de las galgas extensométricas.

Rosetas tipo membrana

Se utilizan para construir transductores de presión de membrana.  El diseño de construcción de la membrana del transductor (o roseta tipo membrana) requiere que las cuatro rejillas de medición de la roseta estén situadas precisamente en las zonas de expansión o compresión cuando la carga se localiza en la membrana, incluida la deformación de la membrana.   Las componentes de extensión positivas y negativas de igual magnitud se compensan en el circuito del puente de Wheatstone.

Cadenas de galgas extensométricas

Combinan una serie de rejillas de medición similares o uniformemente espaciadas sobre un mismo portador. Algunos diseños típicos de cadenas de bandas son: rejillas de medición paralelas o perpendiculares al eje longitudinal de la cadena, rejillas con alternancia entre la dirección paralela y la perpendicular al eje longitudinal de la cadena, y cadenas de rosetas (p.ej. cinco rosetas de tipo 0°/60°/120°). Las cadenas de galgas se emplean para determinar una curva de carga (y la curva de deformación o tensión mecánica resultante de ella) a lo largo de una sección concreta, o para determinar la variación en el valor máximo debido a la influencia de una carga aplicada a un punto móvil.