Calibración de par
- Un rango único y de lo más amplio de escalas de calibración en el DAkkS (2 N·m hasta 25 kN·m)
- Durante muchos años prácticamente estándar nacional, por ser la única posibilidad de calibración en Alemania
- Extrema precisión de los sistemas, gracias al principio de brazo y masa (fuerza generada directámente por la masa aplicada en el campo de gravedad de la tierra)