¡Mayor seguridad para usted: calibración en fábrica inclusive!
Una calibración del amplificador de medición es la mejor garantía para obtener resultados de medición correctos y trazables.
Con QuantumX obtiene desde un principio la seguridad de una calibración en fábrica. Cada dispositivo QuantumX es suministrado con un certificado de calibración en fábrica electrónico.
Esto lo garantizamos con un sello de calibración en el dispositivo.
El certificado de calibración electrónico se encuentra guardado en al amplificador y está asignado al amplificador. Mediante el asistente de software, incluido en el volumen de entrega del QuantumX, es posible visualizar e imprimir este certificado de calibración en el formato PDF.
El amplificador de medición multifuncional de ocho canales QuantumX dispone de múltiples posibilidades de conexión. No sólo se puede utilizar en combinación con transductores de bandas extensométricas o transductores inductivos, también para señales análogas de tensión o de corriente, frecuencias, número de pulsos y temperaturas.
Todas las unidades relevantes se encuentran en el certificado de calibración junto con sus valores de medición. De esta forma el certificado representa una amplia documentación del comportamiento del amplificador. En concreto la calibración estándar del dispositivo QuantumX MX840 para todos los 8 canales contiene las siguientes líneas de medición:
| Un total de 5 series de mediciones con 14 niveles por serie: | Un total de 8 series de mediciones con 3 niveles por serie: |
| Para puentes completos con una alimentación de frecuencia portadora de 2,5 V, rango de calibración ±2 mV/V | 4 combinaciones adicionales tensión de alimentación / rango de calibración para puentes completos con una alimentación de frecuencia portadora |
| Para puentes completos con una alimentación de corriente continua de 2,5 V, rango de calibración ±100 mV/V | Una combinación adicional tensión de alimentación / rango de calibración para puentes con una alimentación de tensión continua |
| Para señales de tensión, rango de calibración ±10 V | 2 rangos de medición adicionales para señales de tensión |
| Para señales de corriente, rango de calibración ±20 mA | Para termómetros de resistencia PT1000 |
| Para termómetros de resistencia PT100 |
La evaluación contiene aparte del cálculo de la desviación de linearidad también declaraciones de ok o no ok para cumplir con los datos del fabricante.
Para cumplir con los requisitos de la ISO 9001 se precisa del número de serie del amplificador, como de los datos de identificación y calibración de los dispositivos de calibración.
También en la recalibración en HBM el certificado de calibración es guardado en el amplificador. Los certificados antiguos no son borrados, de forma que es posible ver la historia del amplificador en cualquier momento.