- Ingeniería de medición de HBM
- Servicio de Calibración
- Aplicaciones
- Soporte
- Reparaciones
- Recambios y equipos en leasing
- Seminarios y trainings
- Contratos de servicio
Que puede esperar de una calibración
La calibración de una instrumento de medición responde a la correlación entre la magnitud de salida y la de entrada. Este proceso se realiza bajo una serie de condiciones específicas y todo ello queda documentado.
La magnitud de entrada en la magnitud física a medir, por ej. la fuerza o la presión.
La magnitud de salida es la señal de salida electrónia o eléctrica del instrumento y puede ser igualmente medida.
Términos y definiciones...
La calibración suele malintepretarse o confundida con otros términos que describen procesos diferentes:
Prueba: Demuestra si los requerimientos se ajustan a las especificaciones.
Ajuste realizados durante la puesta en marcha del instrumento de medición para eliminar las variaciones de la aplicación requerida.
Certificación legal que cubre las exigencias de calidad y evaluación en concordancia con las especificaciones de la certificación. Esto es necesario, por ejemplo, para los test de maquinas de peso-precio o para productos médicos que funcionan según tablas de medida y peso.
Equilibrar la cadena de medición, a fin de convertir las propiedades de medición conocidas de un tranductor (obtenidas de la calibración), en los parámetros adecuados.