HBM >
> Certificación y acreditaciónQuality Management
Siendo la primera empresa alemana en obtener el certificado ISO 9001 en 1986, HBM siempre ha desarrollado sus productos respetando las normativas internacionales de calidad.
HBM ofrece todas las garantías y los medios necesarios para alcanzar la calidad que se exige de un producto. Para este fin, HBM dispone de sus propios laboratorios de calibración y ensayo acreditados CE.
Todas las piezas de HBM, desde su concepción hasta su suministro, responden a las exigencias más estrictas recogidas en las normativas ISO 9001 y ISO 14001. Todos nuestros productos cumplen con todas las reglamentaciones y normativas en vigor y ofrecen una garantía de 3 años.
Certificación y acreditación
Certificado
Sistema de gestión de calidad, ISO 9001: DQS-000001
Environmental Management System, ISO 14001: DQS-000001
Cumplimiento con la legislación medioambiental, IQNet-CERTIFICATE: DE-000001
Sistema de gestión de calidad, 94/9/EC (ATEX): BVS 09 ATEX ZQS / E124
Verified Conformity Assessment Program (VCAP, NTEP/NCWM), NQA Certificate: 13673
Acreditación
Laboratorio DKD, ISO 17025: DKD-K-00101
Laboratorio de ensayo CE, ISO 17025: D-PL-12029-01

- For the AEO logo: Directorate General Customs and Taxation © European Union, 2007-2011
Cumplimiento con la legislación medioambiental
HBM > Sobre nosotros > Certificación y acreditación