HBM - Mas de 55 años de experiencia

1950
El ingeniero Karl Hottinger funda la empresa Hottinger Messtechnik con 10 empleados en la pequeña ciudad de Vogtareuth, Bavaria. Los primeros productos son el amplificador KWS para medir fuerza, desplazamiento o vibraciones, y un transductor inductivo de desplazamiento.

1955
La empresa se muda a Darmstadt. Comienza la producción de las bandas extensométricas y de los transductores con bandas extensométricas.

1963
La empresa cambia de nombre y se hace llamar HBM (Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH).

1970
Introducción del amplificador de medición KWS/6E-5. Muchos de estos dispositivos todavia siguen en funcionamiento

1973
HBM funda su empresa filial en Marlborough, MA, Estados Unidos.

1977
HBM inagura el primer laboratorio de calibración del laboratorio de servicio de calibración alemán (DKD).

1986
HBM es la primera entidad con certificación ISO 9001.

1991
Primera acreditación en Alemania del laboratorio de HBM de control de compatibilidad electromagnética y seguridad de dispositivos.

1996
Medio ambiente: HBM es una de las primeras empresas certificadas según ISO 14001; la fábrica estadounidense (HBM Inc.) obtiene la certificación según ISO 9001.

1997
HBM funda en la ciudad Suzhou su sucursal china con planta de producción.

2006
Introducción del sistema de medición digital de par T12.