HBM Press Releases

Captura simultánea de altas tensiones eléctricas y magnitudes mecánicas de medida

Con el desarrollo del acondicionador de señales de alto voltaje SMC HV, ahora resulta posible detectar simultáneamente las tensiones eléctricas y las magnitudes mecánicas.

High-load stainless steel platform load cell with degree of protection IP69K

The new type series PW29 from HBM offers platform load cells specially designed for extreme environmental conditions.

Células de carga de alta precisión con tipo de protección IP69K

Las células de carga HLCB2 de HBM están ahora disponibles en una versión de alta precisión con las que se pueden construir básculas de la clase C6 de acuerdo a las regulaciones OIML.

El pie de carga facilita la construcción de básculas de alta precisión

Para construir básculas de alta precisión, a parte de las células de carga correspondientemente precisas, se necesita también un diseño que garantice una aplicación óptima de la fuerza.

HBM successful at China Brew & Beverage

Test and measurement specialist HBM has successfully exhibited at this year's China Brew and Beverage for the first time.

HBM consigue sentar nuevas bases con un nuevo módulo de interfaz para la comunicación precisa en tiempo real en el ámbito de la tecnología de medición del par

Para los clientes del ámbito de la medición del par ahora existe a disposición la interfaz extremadamente flexible EtherCAT TIM-EC con transmisión digital de datos para la completa familia T40.

Fast and precise FIT/5 load cell increases output of filling machines

Digital load cells offer many benefits for users, for example, high accuracy, very fast measurement, easy integration into the application, and many directly integrated additional functions.

Optimización del desarrollo del movimiento en esquí de fondo con la tecnología de medición de HBM

En el esquí de fondo se pueden ganar unos valiosos segundos mediante la mejora del desarrollo del movimiento y la distribución más económica de la fuerza durante los complejos movimientos.

Búsqueda sencilla de bandas extensométricas

HBM (Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH) ofrece ahora un exclusivo configurador para seleccionar las bandas extensométricas apropiadas. Paso a paso ayuda al usuario a encontrar la banda extensométrica que necesita,...

Medición de deformaciones por medio de luz

Las bandas extensométricas ópticas, tales como la serie OptiMet de HBM, ofrecen muchas ventajas frente a las bandas convencionales.

Displaying results 1 to 10 out of 206

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Siguiente >