HBM Press Releases
Células de carga de alta precisión con tipo de protección IP69K
Las células de carga HLCB2 de HBM están ahora disponibles en una versión de alta precisión con las que se pueden construir básculas de la clase C6 de acuerdo a las regulaciones OIML.
El pie de carga facilita la construcción de básculas de alta precisión
Para construir básculas de alta precisión, a parte de las células de carga correspondientemente precisas, se necesita también un diseño que garantice una aplicación óptima de la fuerza.
HBM successful at China Brew & Beverage
Test and measurement specialist HBM has successfully exhibited at this year's China Brew and Beverage for the first time.
HBM consigue sentar nuevas bases con un nuevo módulo de interfaz para la comunicación precisa en tiempo real en el ámbito de la tecnología de medición del par
Para los clientes del ámbito de la medición del par ahora existe a disposición la interfaz extremadamente flexible EtherCAT TIM-EC con transmisión digital de datos para la completa familia T40.
Fast and precise FIT/5 load cell increases output of filling machines
Digital load cells offer many benefits for users, for example, high accuracy, very fast measurement, easy integration into the application, and many directly integrated additional functions.
Optimización del desarrollo del movimiento en esquí de fondo con la tecnología de medición de HBM
En el esquí de fondo se pueden ganar unos valiosos segundos mediante la mejora del desarrollo del movimiento y la distribución más económica de la fuerza durante los complejos movimientos.
Búsqueda sencilla de bandas extensométricas
HBM (Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH) ofrece ahora un exclusivo configurador para seleccionar las bandas extensométricas apropiadas. Paso a paso ayuda al usuario a encontrar la banda extensométrica que necesita,...
Medición de deformaciones por medio de luz
Las bandas extensométricas ópticas, tales como la serie OptiMet de HBM, ofrecen muchas ventajas frente a las bandas convencionales.
Sistema de medida HighSpeed ahora con base de datos de sensores integrada
HBM presenta el software de técnica de medida Perception en su nueva versión 6.3 para el sistema de medida Genesis HighSpeed. Las nuevas características más esenciales incluyen la base de datos de sensores integrada,...
Medir señales de 1000 V con gran precisión y de forma extremadamente rápida
HBM presenta una nueva tarjeta de adquisición de datos de 1 kV para los sistemas de medición Genesis HighSpeed.