Transductor de referencia de par de giro TB2 – alta precisión para calibraciones del par de giro in situ
El número de bancos de ensayos aumenta constantemente. Para mayor precisión y reproducibilidad durante las calibraciones del par de giro in situ, HBM ofrece el transductor de referencia de par de giro TB2.
El número de bancos de ensayos aumenta constantemente. Para mayor precisión y reproducibilidad durante las calibraciones del par de giro in situ, HBM ofrece el transductor de referencia de par de giro TB2.
Acompañado con un certificado de calibración DKD, el TB2 está clasificado en la alta clase 0,05 conforme a DIN 51309 o bien EA 10-14. La normativa prescribe para dicha clase un campo de valores de medición del 40% al 100% del par de giro nominal. El TB2 sobrepasa las exigencias de la normativa. Para un campo del 10% al 100% del par de giro nominal se especifican los siguientes valores: desviación del punto cero relativa típica <0,003%, error relativo de reproducibilidad y repetitividad en posiciones de montaje modificadas típico <0,02% y error relativo de reversibilidad típico <0,03%.
El TB2 se ajusta perfectamente para otras mediciones no rotatorias de pares de giro en calibraciones constantes, así como en mediciones estáticas y dinámicas. Los rangos de medida nominal abarcan 500 N·m, 1 kN·m, 2 kN·m, 3 kN·m, 5 kN·m y 10 kN·m. La geometría cerrada del cuerpo de medición con bandas extensométricas aplicadas en el interior protege el sistema de medida casi herméticamente ante las influencias ambientales. Esto argumenta también el tipo de protección opcional IP 67 conforme a EN 60529. Con ello los transductores son perfectamente apropiados para las calibraciones en el sector de la industria a través de transductores de referencia.
El sistema de medida con bandas extensométricas permite la utilización de todos los amplificadores de medida en puentes completos de bandas extensométricas. Los amplificadores de medida no sólo ofrecen un sencillo enlace con interfaces y buses de campo. Mediante un amplificador de medida, por ejemplo el módulo enchufable ML38B del MGCplus-Systems, el TB2 también se integra en la cadena completa de medición de HBM.