Transmisor de presión alta P2V con salida de presión 0,5...10 V o salida de corriente 4…20mA
El transmisor de presión P2V de HBM, hasta el momento disponible con una salida de tensión de 0,5...10 V, se puede adquirir ahora también con una corriente de salida de 4…20mA.
El transmisor de presión P2V de HBM, hasta el momento disponible con una salida de tensión de 0,5...10 V, se puede adquirir ahora también con una corriente de salida de 4…20mA. La característica principal del P2V es su cuerpo de medición monolítico –de una sola pieza- fabricado en acero. El medio de medición no presenta ninguna soldadura ni puntos de contacto, por lo tanto, carece de puntos débiles incluso en las cargas dinámicas más fuertes. El transductor P2V lleva además integrado un amplificador silencioso de alta calidad que contiene también la identificación del transductor TEDS. El P2V está indicado para presiones nominales desde 200 bar hasta 5000 bar.
Gracias al amplificador de tensión continua de alta calidad con una frecuencia de corte de 4,5 kHz (a -3dB), el transmisor P2V es idóneo para análisis de proceso de gran precisión y bucles de control rápido. De este modo también se consiguen registrar de forma fiable los picos de presión rápidos. La conexión mecánica permite una unión directa con las tuberías de alta presión para aplicaciones de presión ultraelevada por encima de los 2.000 bares.
Los amplios rangos de medición se han concebido para aplicaciones de alta presión, como la transformación de alta presión interior y el corte de chorro de agua. En las máquinas de corte de chorro de agua por ejemplo, es posible conseguir con el P2V una óptima calidad de la pieza, óptimo empuje y desgaste.