El transductor de referencia de par que proporciona una mayor precisión
El último transductor de referencia de par de HBM, el TB2, utiliza el principio de cizallamiento axial para ofrecer una mayor precisión y una muy baja incertidumbre de medida, especialmente con el efecto de temperatura a cero, la desviación lineal y la reproducibilidad.
El último transductor de referencia de par de HBM, el TB2, utiliza el principio de cizallamiento axial para ofrecer una mayor precisión y una muy baja incertidumbre de medida, especialmente con el efecto de temperatura a cero, la desviación lineal y la reproducibilidad.
Las especificación de la desviación estándar relativa de la reproducibilidad es <±0,01 %, el efecto de temperatura a cero es <±0,02 %/10K y la desviación lineal, incluida la histéresis, es <±0,03 %. Esto coloca TB2 en la categoría superior de precisión 0,05 - tal como se define en DIN 51309 ó EA-10/14. El transductor es conforme a la definición de categoría de precisión 0,03 de HBM.
El uso de transductores de par de alta precisión es muy importante debido a que los requerimientos de la medida de par y sus cantidades de transferencia requieren cada vez más sofisticación. Las compañías que están certificadas o deseen estar certificadas con ISO 9000 deben demostrar traceabilidad a los estándares nacionales. Este requerimiento cubre todo el equipamiento de medida y ensayo utilizado para asegurar la calidad de los productos de una compañía y tiene como objetivo asegurar que se obtienen consistentemente medidas exactas.
El sistema de medida TB2 estándar está sellado casi herméticamente y puede opcionalmente suministrarse con protección IP67, tal como se define en EN 60529. Esta prestación del diseño del cuerpo de medición, combinada con bandas extensométricas acopladas en el interior de la estructura medida, supone una protección óptima del sistema de medida contra efectos del entorno.
El transductor de referencia de par TB2 está diseñado para un uso no rotatorio en mediciones estáticas y dinámicas. Está disponible en seis rangos de medida nominal: 500 N·m, 1 kN·m, 2 kN·m, 3 kN·m, 5 kN·m y 10 kN·m.
El sistema posibilita el empleo de todos los sistemas de amplificación para puentes completos de bandas extensométricas. Los transductores están integrados dentro de la cadena de medida completa de HBM por medio de los amplificadores. Para trabajos de gran precisión, HBM recomienda el uso del dispositivo digital de medida de precisión DMP 40 ó bien el módulo de amplificación de precisión ML38B en combinación con TB2.
Los amplificadores de HBM posibilitan el uso de diferentes interfaces de PC y sistemas de bus de campo para una fácil conexión, dando al usuario la solución de medida completa desde una sola fuente: partiendo del transductor, pasando por el acondicionamiento de señal y hasta el software de análisis.