CANHEADdirect de HBM, una rentable adquisición de datos directamente en la feria de muestras
Ahorro de costes a través de la reducción de cables y la conexión directa CANHEAD al PC
Darmstadt – CANHEADdirect de HBM permite llevar a cabo proyectos de medición descentralizados hasta con 50 puntos de medida, ofreciendo una solución rentable para la adquisición de datos en los análisis experimentales de tensiones y estructuras, por ejemplo, en universidades, laboratorios y oficinas de ingenieros. El sistema es idóneo para tests de estructura, pruebas de fatiga, monitorizaciones de larga duración y mediciones en la mecánica estructural general, tales como instalaciones de energía eólica, vehículos ferroviarios, así como componentes de construcciones mecánicas.
Los datos medidos se recogen con el mínimo esfuerzo de instalación y de configuración. Los amplificadores de medición CANHEAD se instalan cerca del punto de medición, evitando la necesidad de largas líneas de datos. Con un CANbus se pueden conectar hasta 5 amplificadores de medida. CANHEADdirect conecta el sistema de medición con el PC simplemente a través del USB.
Las grandes distancias hasta los puntos de medición no suponen ningún inconveniente para el sistema de medida. La extensión total del sistema completo alcanza hasta los 250 metros, de modo que los amplificadores de medición pueden instalarse a grandes distancias entre sí. El intercambio de datos y la alimentación de tensión de los amplificadores quedan garantizados mediante un CANbus. Las magnitudes físicas, tales como extensión, fuerza y presión se pueden medir simultáneamente.
El software catman®Easy de HBM permite al usuario realizar la adquisición de los datos medidos. El autoprogramador puede leer los datos con ayuda de la documentación API y trasportarlos a su sistema. Además, el sistema es compatible con una interfaz ActiveX. El circuito compensado de 4 hilos para la banda extensométrica individual compensa las influencias del cable, por ejemplo durante los cambios de temperatura. La calibración shunt permite comprobar rápidamente todo el cableado de cada medición para garantizar la máxima seguridad de los valores medidos. Todos los canales de medición se miden sincrónica y paralelamente. Las mediciones se pueden realizar con bandas extensométricas individuales, medio o puente completo de bandas extensométricas así como con fuente de tensión continua (10 V).
Más información en www.hbm.com/canhead.