El sistema de amplificadores modulares para la producción y bancos de prueba industriales

Con la nueva plataforma de amplificación PMX, el especialista en tecnología de medición HBM ofrece la solución ideal para muchas tareas de medición en la producción y el entorno de pruebas.

Con PMX ahora HBM lanza al mercado un nuevo sistema de amplificadores para el entorno de producción que ofrece, además de una alta calidad de medición, una fácil integración en sistemas de automatización industrial.

Este sistema escalable ofrece al usuario exactamente las funcionalidades que necesita para su aplicación. Para ello HBM hace uso de los últimos estándares, tales como Ethernet industrial. Gracias a la compatibilidad con los protocolos de Ethernet en tiempo real EtherCAT y Profinet, el sistema PMX se puede integrar perfectamente en los sistemas modernos de automatización.

El amplificador puede explorar señales a 19,2 kHz, procesarlas internamente y transferir los resultados en tiempo real. Esto permite determinar, por ejemplo, valores medios o valores límite. De este modo, el usuario puede supervisar, por ejemplo, procesos de fabricación en una planta de producción, tales como el ensamblaje o el prensado.

Con este sistema también es posible una monitorización eficaz de la máquina así como de la planta. El robusto sistema es modular y se puede ampliar fácilmente por medio cambios en una instalación, permitiendo de este modo al usuario minimizar tiempos de equipamiento y mantenimiento así como una alta seguridad de la inversión.

El sistema consta de una unidad básica a la que se le pueden adaptar hasta cinco tarjetas enchufables. La primera tarjeta puede insertarse como tarjeta de comunicación para los protocolos de Ethernet industrial EtherCAT y Profinet. Las cuatro restantes ranuras estarán disponibles para amplificadores de medida con cuatro canales para cada uno, y que se podrán adquirir para bandas extensométricas, señales analógicas estándar (corriente, tensión) y entradas y salidas digitales.

El sistema PMX puede ser operado como un dispositivo independiente o una red de automatización, en cuyo caso se pueden sincronizar varios dispositivos PMX de forma automática. La comunicación con un PC, que se utiliza para configurar y visualizar, se realiza a través de Ethernet. La operación se realiza a través de una nueva e innovadora tecnología de servidor Web, por lo que no se requiere software adicional.

 PR-2011-39-es (1.4 MB)