Amplificadores de carga compactos para la medición de fuerzas muy pequeñas y fuerzas muy grandes
Los sistemas de medición de fuerza piezoeléctricos son hoy indispensables en las instalaciones de producción modernas para el control de calidad y de mando.

Los amplificadores de carga CMA para transductores piezoeléctricos de fuerza ya están disponibles en otros rangos de medida
Su ventaja reside en que la señal de salida de los sensores no depende del rango de medida sino sólo de la magnitud introducida y, por lo tanto, se pueden emplear para muchos rangos de carga. Para su aplicación, resultan de gran importancia los amplificadores de carga adecuados, que disponen la señal de medida como un valor de tensión.
Ahora, el especialista en tecnología de medición HBM ofrece su compacto amplificador de carga tipo CMA con cinco nuevos rangos de medida, por lo que el usuario puede seleccionar el amplificador de carga adecuado para cada rango.
Los rangos de medida comienzan a partir de 1.000 pC, para medir fuerzas muy pequeñas, y alcanzan, con un total de diez escalas, hasta 2 millones de pC para la medición de fuerzas muy grandes. Los dispositivos se suministran con dos rangos de medida calibrados (100% y 20% del rango nominal) e incluyen protocolo de calibración. Son compactos y permiten su fácil instalación en ambientes hostiles gracias a su separación galvánica y al alto grado de protección IP65, sin necesidad de instalar componentes adicionales.
Las aplicaciones típicas para las técnicas piezoeléctricas de medición de fuerza son la medición de fuerzas en máquinas o el seguimiento de los procesos de fabricación.


