Mediciones de temperatura de gran precisión, ahora más fáciles

Para la medición de temperaturas con una alta precisión, HBM lanza ahora al mercado el nuevo módulo amplificador de medida T-MX1609 para el sistema de medición QuantumX.

El nuevo amplificador de medida MX1609 T para el sistema de medición QuantumX permite una alta precisión en la medición de temperaturas.

El nuevo amplificador tiene 16 entradas aisladas galvánicamente para termoelementos tipo T, que permiten medir temperaturas entre -40 °C y 125 °C. Esta gama está disponible con termopares de la Clase A con una exactitud de ± 0,5 °C. El sistema de medición QuantumX se caracteriza por su facilidad de uso.

El módulo amplificador de medida es extremadamente fácil de usar gracias a que permite almacenar información sobre el sensor en el conector. Para las mediciones de alta precisión, los datos térmicos de calibración, por ejemplo, se pueden almacenar, posibilitando así las mediciones térmicas absolutamente precisas. Además, se puede almacenar un identificador de puntos de medición en el conector, permitiendo el seguimiento automático de identificación de puntos de medición. De este modo se prescinde de la necesidad de adherir un identificador de punto de medición en el cable. La designación del punto de medición es inmediatamente visible en el software de adquisición de datos una vez se inserta el sensor.

El sistema QuantumX, que se puede ampliar con muchos otros módulos del amplificador de medida, cuenta con una interfaz Ethernet integrada para la conexión a un PC de medición. Además, la integración en bancos de ensayos es posible a través de CAN o EtherCAT o un servicio independiente con ayuda de un registrador de datos. Obtenga más información en www.hbm.de/quantumX.

 PR-2012-14-es (1.3 MB)