Técnica de medida para condiciones ambientales extremas
Para poder emplear técnicas de medida también bajo condiciones ambientales extremas, el hardware debe ser correspondientemente robusto.
Para tales aplicaciones, el especialista en tecnología de medición HBM ahora amplía su sistema QuantumX con módulos de medición capaces de cumplir con los elevados índices de protección IP67 e inalterables incluso ante vibraciones, golpes, así como altas y bajas temperaturas.
El sistema de medición universal QuantumX permite al usuario obtener rápida y fácilmente los resultados de las mediciones. El diseño modular y el resistente conector reducen los costes de instalación, ya que los módulos se pueden distribuir en cualquier lugar dentro de la aplicación. Los amplificadores están disponibles para casi todas las magnitudes de medida y tipos de sensores comunes.
La nueva línea de productos HBM ofrece en primer lugar cuatro módulos para su uso en ambientes hostiles. Existen a disposición amplificadores con cuatro, ocho o 16 entradas universales y un módulo con cuatro entradas de frecuencia. Todos los módulos de medición cumplen con IP67 y pueden utilizarse en una amplia gama de temperaturas desde -35 ° C hasta +80 ° C. Además también soportan choques de hasta 50 g y vibraciones de hasta 10 g.
Las aplicaciones típicas para los nuevos módulos son las mediciones en ensayos de rodaje, en equipos móviles, en el medio marino o, en general, al aire libre.
Para más información, póngase en contacto con el departamento de ventas HBM.