Servicio de calibración

¡Benefíciese de la precisión y experiencia de nuestro laboratorio de calibración con acreditación del servicio de calibración alemán (DKD) según DIN EN ISO/IEC 17025!

Pasos a seguir para obtener un certificado de calibración

Qué obtenemos en un certificado de calibración

Razones para calibrar en HBM

  • Experiencia acumulada de más de 30 años en el sector de la calibración
    El primer laboratorio de calibración acreditado por el DKD alemán (corresponde al ENAC) se encuentra en HBM, desde el año 1977.
  • Tecnología de calibración y medición de un solo proveedor
    HBM dispone de conocimientos como fábricante. Nuestros empleados son altamente competentes en asuntos de medición - puede contar con ellos.
  • Máxima precisión en sus calibraciones
    Nuestros dispositivos de calibración son de alta calidad. Puede confiar en obtener una calibración de máxima precisión.
  • Servicio flexible según sus necesidades
    Le facilitamos su labor para obtener su certificado de calibración: Podrá realizarla o bien en nuestro laboratorio de Darmstadt en Alemania o in situ, en el lugar donde se encuentres sus equipos.
  • Calibración según estándares obligatorios
    Nuestro laboratorio está acreditado por el DKD alemán (ENAC). Esto significa qu el certificado de calibración garantiza la trazabilidad.

DKD calibration at the price of a working standard calibration...

New 5 MN calibration machine: Mega-forces with micro-accuracy