Produits associés Produits associés | HBM

SoMat eDAQ Isolated Thermocouple Layer

La couche eDAQ Isolated Thermocouple Layer de SoMat mesure des températures à partir de 8 entrées thermocouples isolées.

Détails complet sur le produit

Produit Réf.: EITB

EGPS-200 Precision GPS Receiver

The SoMat EGPS-200 Precision GPS Receiver is engineered for non-contact speed measurements in professional vehicle testing applications such as brake testing and acceleration, as well as general vehicle dynamics.

View full product details

Product No.: EGPS-200

SoMat eDAQ Non-Isolated Thermocouple Layer

La couche SoMat eDAQ Non-Isolated Thermocouple Layer mesure des températures à partir de thermocouples sur 32 entrées non isolées.

VDétails complets du produit

Produit Réf: ENTB

SoMat eDAQ Digital Input/Output Layer

The SoMat eDAQ Digital Input/Output Layer is an extremely versatile layer that can measure digital inputs/outputs, pulse counters, quadrature decoders, vehicle bus, as well as GPS.

View full product details

Product No.: EDIO

SoMat eDAQ Bridge Layer

The SoMat eDAQ Bridge Layer offers 16 simultaneously sampled low level differential analog inputs through independent connectors.

View full product details

Product No.: EBRG

SoMat eDAQ Simultaneous High Level Layer

The SoMat eDAQ Simultaneous High Level Layer offers 16 simultaneously sampled high-level differential analog inputs through independent connectors.

View full product details

Product No.: EHLS

SoMat eDAQ Vehicle Network Communications Layer

The SoMat eDAQ Vehicle Network Communications Layer offers (3) CAN device interfaces, (1) Vehicle Bus Module (VBM) interface and a GPS communications port.

View full product details

Product No.: ECOM

SoMat eDAQ Base Processor

For the system that defines rugged, mobile data acquisition, it all starts here. The SoMat eDAQ Base Processor is the foundation eDAQ systems are built from.

View full product details

Product No.: ECPU-PLUS

SoMat eDisplay

L'eDISPLAY de SoMat est un indicateur à cristaux liquide, robuste et résistant aux intempéries qui fournit à opérateur un retour de l’essai en temps réel.

Pas conforme à la CE .

Référence du produit : 1-E-DISPLAY-2

Mémoire externe (1GB)

La mémoire externe (1GB) est compatible avec les sytèmes d’acquisition de données eDAQ et eDAQ-lite de Somat.

Numéro du produit : 1-1024MBFLASH-2

Mémoire externe (2GB)

La mémoire externe (2GB) est compatible avec le système d’acquisition de données eDAQ de SoMat.

Référence du produit : 1-2048MBFLASH-2

Mémoire interne (1GB)

La mémoire interne de SoMat (1GB) est compatible avec les systèmes d’acquisition de données d'eDAQ et d'eDAQlite de SoMat.

Référence du produit : 1-CF1GB-INT-2

Mémoire interne (2GB)

La mémoire interne de SoMat (2GB) est compatible avec les systèmes d’acquisition de données eDAQ et eDAQlite de SoMat.

Référence du produit : 1-CF2GB-INT-2

Mémoire interne (4GB)

La mémoire interne de SoMat (4GB) est compatible avec les systèmes d’acquisition de données eDAQ et eDAQlite de SoMat.

Référence du produit : 1-CF4GB-INT-2

Mémoire interne (8GB)

La mémoire interne de SoMat (8GB) est compatible avec les systèmes d’acquisition de données eDAQ et eDAQlite de SoMat.

Référence du produit : 1-CF8GB-INT-2

Mémoire interne (16GB)

La mémoire interne de SoMat (16GB) est compatible avec les systèmes d’acquisition de données d'eDAQ et d'eDAQlite de SoMat.

Référence du produit : 1-CF16GB-INT-2

Câble capteur E/S numériques

Le câble E/S numériques SAC-EDIO de SoMat est un cordon-connecteur de haute qualité et pré-moulé avec les fils tressés étamés pour le câblage du capteur.

Référence du produit : 1-SAC-EDIO-2

Câble de communication Hub Ethernet pour eDAQ

Le câble de communication Hub Ethernet pour eDAQ de SoMat est un cordon-connecteur de haute qualité et pré-moulé avec un connecteur RJ-45 pour un raccordement HUB d'Ethernet.

Référence du produit : 1-SAC-ESR9/XO-2

Câble de communication Hub Ethernet pour eDAQ (Série)

Le câble de communication Hub Ethernet pour eDAQ de SoMat (série) est un cordon-connecteur de haute qualité et pré-moulé avec un connecteur RJ-45 pour le raccordement HUB Ethernet et une une prise D-Sub 9 broches pour la liaison série.

Référence du produit : 1-SAC-ESR9/HUB-2

Câble de communication Ethernet X/O pour eDAQ

Le câble de communication Hub Ethernet X/O pour eDAQ de SoMat est un cordon-connecteur de haute qualité et pré-moulé avec un connecteur RJ-45 pour un raccordement Ethernet X/O.

Référence du produit : 1-E-ETHERNET-X/O-2

Câble de communication Ethernet X/O pour eDAQ (Série)

Le câble de communication Ethernet X/O pour eDAQ de SoMat (Série) est un ensemble de haute qualité et pré-moulé avec un connecteur RJ-45 pour le raccordement Eternet X/O et une prise D-Sub 9 broches pour la liaison série.

Référence du produit : 1-SAC-ESR9/XO-2

Câble adaptateur de réseau pour d'eDAQ, Hub Ethernet

Le câble réseau pour eDAQ de SoMat (SAC-ESYNCADAPT) est un cordon-connecteur de haute qualité et pré-moulé avec un connecteur RJ-45 pour un raccordement Hub Ethernet et 2 câbles synchro réseau.

Câble adaptateur réseau pour eDAQ, Hub Ethernet (Série)

Le câble réseau pour eDAQ de SoMat (Z-ESYNCADAPT-SC) est un cordon-connecteur de haute qualité et pré-moulé avec un connecteur RJ-45 pour un raccordement Hub Ethernet, une prise D-Sub 9 broches pour la série et 2 câbles synchro réseau.

Câble de synchro réseau pour eDAQ (2 m)

Le câble de synchro réseau pour eDAQ de SoMat (SAC-ESYNC) est un cordon-connecteur de haute qualité et pré-moulé avec 2 connecteurs mâles Lemo OB.

Câble alimentation du système eDAQ

Le câble alimentation du système eDAQ de SoMat SAC-EPWR15 (SAC-EPWR15) est un cordon-connecteur de haute qualité et pré-moulé avec fils tressés étamés.

Module Bus CAN véhicule

Le module CAN Vehicle Bus Module (EVBM-CAN) conditionne les paramètres du réseau véhicule pour être synchroniquement mesurés par les systèmes eDAQ et eDAQlite.

Récepteur GPS (5 hertz)

Le récepteur GPS de SoMat (EGPS-5HZ) est un récepteur GPS WAAS du marché avec un taux de mise à jour de 5 Hz.

Module Bus véhicule J1708

Le module Bus véhicule J1708 de SoMat (EVBM-J1708) conditionne les paramètres de réseau du véhicule J1708 pour être synchroniquement mesurés par les systèmes eDAQ et eDAQlite.

Module Bus véhicule J1850 VPW

Le module Bus véhicule J1850 VPW de Somat (EVBM-VPW) conditionne les paramètres réseau véhicule J1850 VPW pour être synchroniquement mesurés par les systèmes eDAQ et eDAQlite.

Câble de prolongation (0.4 m)

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-0.4 de SoMat (SAC-EXT-MF-0.4) est un cordon pré-moulé de 0.4m de haute qualité avec des connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Câble de prolongation (10m)

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-10 de SoMat (SAC-EXT-MF-10) est un cordon-connecteur pré-moulé de 10m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Câble de prolongation (15 m)

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-15 de SoMat (SAC-EXT-MF-15) est un cordon-connecteur pré-moulé de 15m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Câble de prolongation (2 m)

Le câble de prolongation de SoMat (SAC-EXT-MF-2) est un cordon-connecteur pré-moulé de 2m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Câble de prolongation (5 m)

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-5 de SoMat (SAC-EXT-MF-5) est un cordon-connecteur pré-moulé 5 m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat

Câble capteur (10m)

Le câble capteur de SoMat (SAC-TRAN-MP-10) est un cordon-connecteur pré-moulé 10 m de haute qualité avec des fils tressés étamés pour le câblage du capteur.

Câble capteur (2 m)

Le câble de capteur de SoMat (SAC-TRAN MP-2) est un cordon-connecteur pré-moulé 2 m de haute qualité avec les fils tressés étamés pour le câblage du capteur.

Breakout Box, Analog Out

La boîte de sortie analogique de SoMat (EBB-AO) est une boite de sortie pour l'option sortie analogique pour eDAQ sur les couches EHLS et EBRG.

ICP-Type Signal Conditioning Module

Le module de traitement de signal ICP (EICP) de SoMat est un élément de la famille des conditionneurs de signal pour les couches eDAQ et eDAQlite HLS.

M8 Hex Nut Wrenches

Les clés d'écrou M8 de SoMat (HDW-0034-00) fonctionnent avec les capteurs M8 de SoMat et les câbles de prolongation pour eDAQ et eDAQlite.

Strain SMART Module

Le module de contrainte SMART de SoMat (SMSTRB4-xxx) est une partie de la famille des conditionneurs de signal pour les couches eDAQ et eDAQlite HLS. Le module SMART pour les mesures de contrainte fournit à l'excellent conditionnement de signal provenant de jauges de contrainte montées en ¼, ½ et pont complet.

Thermocouple SMART Module

Le module SMART pour thermocouples de SoMat (SMITC) est une partie de la famille des conditionneurs de signal pour les couches eDAQ et eDAQlite HLS.

Transducer Cable, Analog Out (2 m)

The SoMat Analog Out Transducer Cable (SAC-TRAN-AO-2) is a high-quality pre-molded cord set with tinned pigtail wires for transducer wiring.

Pulse Conditioning Module

The SoMat Pulse Conditioning Module (EPCM) is ideal for magnetic pickup type transducers.

Cold Junction Thermocouple Box

The SoMat Cold Junction Thermocouple Box (ECJTB) is an accessory for the eDAQ and eDAQlite NTB layers.

Cold Junction Thermocouple Box, Type E-16

The SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type E-16 (ECJTB-16-E) is an accessory for the eDAQ and eDAQlite NTB layers.

Cold Junction Thermocouple Box, Type J -16

The SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K - 16 (ECJTB-16-K) is an accessory for the eDAQ and eDAQlite NTB layers.

Cold Junction Thermocouple Box, Type K - 16

The SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K - 16 (ECJTB-16-K) is an accessory for the eDAQ and eDAQlite NTB layers.

Cold Junction Thermocouple Box, Type K - 32

The SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K -32 (ECJTB-32-K) is an accessory for the eDAQ ENTB and eDAQlite ELNTB layers.

Cold Junction Thermocouple Box, Type T - 16

The SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type T - 16 (ECJTB-16-T) is an accessory for the eDAQ and eDAQlite NTB layers.

Extension Cable, HD D-Sub M/M (2m)

The SoMat Extension Cable, HD D-Sub M/M (2m) (CBL-0007-00) is a high-quality, pre-molded cord set with Male/Male 37-Pin HD D-Sub connectors.

SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to SAE6 (M)

The SoMat SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to SAE6 (M) (SPT-SAE6ADAPT) is designed to work with SoMat's line of Pressure Transducers (SPT-HLS).

Part Number: SPT-SAE6ADAPT

SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to 1/4 NPT(M)

The SoMat SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to 1/4 NPT(M) (SPT-1/4NPTADAPT) is designed to work with SoMat's line of Pressure Transducers (SPT-HLS).

Part Number: SPT-1/4NPTADAPT

Pressure Transducer Extension Cable (2 m)

The SoMat Pressure Transducer Extension Cable (2 m) (SAC-EXT-MF12-2) is a 2 meter extension cable specifcally designed to work with SoMat's line of Pressure Transducers (SPT-HLS).

Part Number: SAC-EXT-MF12-2

SoMat Pressure Sensor SPT-HLS

The SoMat pressure sensor SPT-HLS is a compact, heavy-duty, pressure instrument designed for both OEM industrial and off-road applications where accuracy, repeatability, and stability can not be compromised.

View full product details

Product No.: SPT-HLS

E-AC/15 – 15-Volt Power Supply

Le e-AC / 15 est un bloc d'alimentation de qualité. Long de 3 mètres, le e-AC / 15 fournit 15 volts CC à partir d'une entrée CA standard de 120/240 volts.