Somat ELNTB - Couche non isolée pour thermocouples eDAQlite Somat ELNTB - Couche non isolée pour thermocouples eDAQlite | HBM

La couche eDAQlite Non-Isolated Thermocouple Layer (ELNTB) de Somat (ELNTB) mesure 16 voies de température à partir de thermocouples sur des entrées non isolées. Les thermocouples peuvent être avec des matériaux et calibrages différents; l'ELNTB est compatible avec les quatre modèles courants (J, K, T et E). Chaque voie est individuellement réglable sur ces thermocouples.

Puisque chacune des 16 voies est équipée d’une compensation de soudure froide, l'ELNTB a une excellente précision de voie en voie. C'est particulièrement valable lorsque l’on fait des mesures avec des gradients thermiques.

En plus de la couche ELNTB, un module Somat Cold Junction Thermocouple Box (ECJTB) est exigé pour la terminaison thermocouple.

Caractéristiques produit

Aspect

Dimensions: 6.9" W x 5.6" L x 0.7" H (18cm W x 14cm L x 2cm H)
Poids: .84 lbs (.39 kg)
Température: -20° to 65° C
Connecteurs: 37 Pin High Density D-Sub

Entrées

Précision:

Compensation de soudure froide (CSF): +/- 0.5° C
Thermocouple (Voie en voie sur le CSF): +/- 0.1° C (ne comprend pas les imprécisions du thermocouple)

Résolution: 16-bit ADC
Taux d'échantillonnage: Indépendamment réglé, 0.1Hz-5Hz
Filtrage: des Guard Filters sont utilisés avant le ADC sur chaque voie, suivi du flitre numérique.
Types de Thermocouple:

TypePlage
K Type-200° C to 1372° C
T Type-200° C to 400° C
E Type-200° C to 1000° C
J Type-200° C to 1200° C

Terminaison Thermocouple: Les Thermocouples sont terminés dans une boite Cold JunctionBox à 16 voies.

Comprend

(1) Câble CBL-0007-00 

Sur demande

(1) Boitier 16 voies Somat Cold-Junction Thermocouple Box

Cold Junction Thermocouple Box

The SoMat Cold Junction Thermocouple Box (ECJTB) is an accessory for the eDAQ and eDAQlite NTB layers.

Cold Junction Thermocouple Box, Type E-16

The SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type E-16 (ECJTB-16-E) is an accessory for the eDAQ and eDAQlite NTB layers.

Cold Junction Thermocouple Box, Type J -16

The SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K - 16 (ECJTB-16-K) is an accessory for the eDAQ and eDAQlite NTB layers.

Cold Junction Thermocouple Box, Type K - 16

The SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K - 16 (ECJTB-16-K) is an accessory for the eDAQ and eDAQlite NTB layers.

Cold Junction Thermocouple Box, Type K - 32

The SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K -32 (ECJTB-32-K) is an accessory for the eDAQ ENTB and eDAQlite ELNTB layers.

Cold Junction Thermocouple Box, Type T - 16

The SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type T - 16 (ECJTB-16-T) is an accessory for the eDAQ and eDAQlite NTB layers.

Extension Cable, HD D-Sub M/M (2m)

The SoMat Extension Cable, HD D-Sub M/M (2m) (CBL-0007-00) is a high-quality, pre-molded cord set with Male/Male 37-Pin HD D-Sub connectors.

Product Literature

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
ELBRG – Data Sheet English
ELCOM – Data Sheet English
ELCPU-PLUS – Data Sheet English
ELDIO – Data Sheet English
ELHLS – Data Sheet English
ELNTB – Data Sheet English
SoMat EDIO - データシート Japanese
SoMat ELBRG - Caractéristiques techniques Français
SoMat ELBRG - Datenblatt German
SoMat ELBRG - Prospetto dati Italian
SoMat ELBRG - データシート Japanese
SoMat ELCOM - Caractéristiques techniques Français
SoMat ELCOM - Datenblatt German
SoMat ELCOM - Prospetto dati Italian
SoMat ELCPU and ELCPU-PLUS - データシート Japanese
SoMat ELCPU-PLUS - Caractéristiques techniques Français
SoMat ELCPU-PLUS - Datenblatt German
SoMat ELCPU-PLUS - Specifiche tecniche Italian
SoMat ELDIO - Caractéristiques techniques Français
SoMat ELDIO - Datenblatt German
SoMat ELDIO - Prospetto dati Italian
SoMat ELHLS - Caractéristiques techniques Français
SoMat ELHLS - Datenblatt German
SoMat ELHLS - Prospetto dati Italian
SoMat ELHLS - データシート Japanese
SoMat ELNTB - Caractéristiques techniques Français
SoMat ELNTB - Datenblatt German
SoMat ELNTB - Prospetto dati Italian
SoMat ELNTB - データシート Japanese
Brochures
SoMat eDAQ - Brochure English
SoMat eDAQ - Brochure Français
SoMat eDAQ Broschüre German
Manuels d’emploi
eDAQ-lite – User Manual English
http control interface – User Manual English
sie and libsie – User Manual English
Guides de démarrage rapide
Axis Network Camera Devices - Quick Start Guide English
Accessoires
E-AC/15 – Data Sheet English
Instructions de sécurité
eDAQ / Somat eDAQ-lite - Safety Instructions English
Declaration of Conformity
eDAQ - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
eDAQlite - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
Firmware
eDAQ / eDAQ-lite Firmware Package

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Size: 26 MB

Multilingue
Logiciel
Somat eDAQ Connect

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or never.

Date: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Size: 6 MB

Multilingue
Somat TCE

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Size: 5 MB

Multilingue