C16A: Peson pendulaire idéal pour le pesage des véhicules C16A: Peson pendulaire idéal pour le pesage des véhicules | HBM

Capteur de pesage pendulaire C16A : Fiabilité du pesage jusqu’à 400 tonnes

Les capteurs de pesage C16 sont auto-stables et permettent ainsi une meilleure application de la force. Ils sont particulièrement robustes et vous garantissent une précision jusqu'à la  capacité maximum, la gamme s’étend de 20 à 400 tonnes et offre une classe d'exactitude jusqu'à C5 selon la norme OIML R60. Ils sont également appropriés pour un usage en environnements sévères, par exemple, sous les ponts bascules pour le pesage des véhicules et camions ou sous les silos. De plus, les pesons C16A disposent d’une protection IP 69K et sont également disponibles en version antidéflagrante IECEx-ATEX. Un système d’arrêt en  rotation, une protection contre la foudre et des variantes de câble offrent une protection supplémentaire.

  • Classe d'exactitude : jusqu'à C5
  • Capacité maximum : 20 à 400 tonnes
  • Degrés de protection : IP68 et IP69K

Précision

  • Classe d'exactitude jusqu'à C5 (correspond à la classe OIML III)
  • Homologué pour les transactions commerciales jusqu'à 5000 échelons
  • Câble 6 fils pour compenser les variations de résistance du câble dont la longueur peut être adaptée à votre besoin
  • Auto-stable et équipé d’un arrêt en rotation qui le maintien en place
  • Optimisé pour le raccordement en parallèle de plusieurs capteurs avec compensation de charge décentrée

Grande précision, due à sa technologie et concept et de son immunité aux parasites.

Robustesse

  • Capteur de pesage en acier inoxydable
  • Insensible aux variations de température
  • Degré de protection IP68/IP69K pour une plus grande longévité en humidité permanente et sous conditions de nettoyage haute pression
  • Conformité CEM selon la norme IEC 5501:2015
  • Extrêmement robuste, grâce à la gaine de câble TPE-0 en option
  • Protection contre la foudre et contre les surtensions
  • Version antidéflagrante disponible (IECEx-ATEX-Zone 2/21)

Parfaitement adapté pour une utilisation dans les environnements les plus sévères, grâce à sa conception robuste et sa version antidéflagrante possible

Flexibilité

  • Capteur oscillant auto-stable
  • Jusqu'à sept portées nominales proposées (20 t, 30 t, 40 t, 60 t, 100 t, 200 t, 400 t)
  • Longueurs de câble jusqu'à 40 m disponible et en option avec gaine de fil tressé ou  câble TPE-0 en couleur rouge
  • Approuvé selon OIML R60 et autre normes internationales reconnues
  • Intégration facile et rapide dans les ponts à bascule et bien d'autres applications de pesage mais aussi dans les systèmes déjà existants.

Utilisation universelle, même pour des charges élevées. Certificats fournis et accessoires disponibles

Versions disponibles et Accessoires divers pour C16A

  • Version Classe d'exactitude D1, jusqu'à 400 t
  • Version Classe d'exactitude C3, jusqu'à 100 t
  • Version Classe d'exactitude C4, jusqu'à 60 t
  • Avec protection contre la foudre, jusqu'à 30 t
  • Version antidéflagrante, jusqu'à 60 t 

Une large gamme d’accessoires, comme les câbles, vous est proposée pour répondre aux exigences les plus élevées en termes de longévité.

Plus d'information sur notre fiche technique.

Littérature Produit

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
C16A 100/200/400 t - Data Sheet English
C16A 100/200/400 t - Datenblatt German
C16A 100/200/400 t - Hoja de características Spanish
C16A 100/200/400 t - Prospetto dati Italian
C16A 100/200/400 t - Технический паспорт Russian
C16A 100/200/400 t - データシート Japanese
C16A 20t-100t - Caractéristiques techniques Français
C16A 20t-100t - Data Sheet English
C16A 20t-100t - Datenblatt German
C16A 20t-100t - Hoja de características Spanish
C16A 20t-100t - Prospetto dati Italian
C16A 20t-100t - Технический паспорт Russian
C16A 20t-100t - データシート Japanese
C16A 20t-100t - 数据表 Chinese
Brochures
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Instructions de montage
C16A - Istruzioni per l'uso Italian
C16A - Manuel d'emploi Français, English, German
C16A - Инструкция по эксплуатации Russian
Certificats
C16A - OIML CS Certificate English
C16A - Parts Certificate English, German
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
Declaration of Conformity
C16A - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Déclaration de conformité de I’UE

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multilingue
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Déclaration de conformité de I’UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multilingue
Protection à l’explosion
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Consignes de sécurité

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, Français, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Consignes de sécurité

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, Français, Italian, Portuguese
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.