Vous souhaitez acquérir vos données de mesure avec une vitesse d'acquisition maximale. Alors placez n'hésitez pas, faite confiance aux systèmes d'acquisition de données Genesis HighSpeed et au logiciel associé Perception.

Perception est beaucoup plus qu'un logiciel d'acquisition de données standard, en effet, Perception a été conçu pour pour effectuer un traitement rapide et fiable d'un nombre très élevé de données. Il est ainsi parfaitement approprié pour une acquisition très rapide des données. Dans cette optique, grâce à sa technologie Sbrevetée StatStream, Perception permet de visualiser jusqu'à 10 Go de données en 10 secondes. Pour vos mesures, cela signifie: aucun délai d'attente et les données délivrées en 'live" vous donnent un état permanent de votre acquisition de mesure. vous pouvez également accéder à des données sauvegardées même pendant le déroulement des mesures et zoomer à l'intérieur de ces données. L'enregistrement continue en arrirèe plan.

Qu'y a-t-il de nouveau? Découvrez les dernières innovations de Perception

Perception permet d'exécuter toutes les tâches liées à une séquence de mesures comme:

  • Le paramétrage des capteurs et le contrôle des instruments de mesures
  • L'affichage en temps réel des points de mesures
  • L'archivage et relecture des fichiers d’acquisition
  • L'analyse des données et édition de rapports d’essai

Les capacités uniques de Perception permettent la configuration rapide d’un essai et la familiarisation des utilisateurs en un temps très court et, par la même, le début immédiat de la campagne d’essais.

Bonnes raisons d'utiliser Perception

Allumer et commencer à mesurer: L'utilisation de Perception n'exige pas de programmation. Perception est immédiatement opérationnel dès que le matériel est en liaison.

L'interface utilisateur est intuitive et facile à utiliser. De plus, Perception identifie automatiquement quel matériel est relié et propose alors uniquement les fonctions et options nécessaires et disponibles par rapport à la configuration connectée.

  • Adaptation parfaite de Perception pour correspondre à votre application en choississant les commandes que vous voulez montrer.
  • Sans erreur: Perception montre les réglages qui sont possibles au travers de listes, les options impossibles sont automatiquement corrigées.
  • Fiabilité: Chaque incident dans un laboratoire d'essais coûte du temps et de l'argent. C'est pourquoi, chacune des versions Perception subit un test complet de qualité de manière à obtenir une très grande stabilité et et très bonne fiablité.

Par ailleurs: La mise à jour à de nouvelles versions est très facile. Vous devez juste installer les dernières mises à jours du logiciel dans votre PC, les firmwares correspondant aux modules de votre matériel Genesis HighSpeed seront automatiquement installés. Après cette mise à jour lorsque vous mettrez en route le matériel sera réactualisé.

Demandez une offre de prix maintenant ...

Choisir la solution la plus adaptée à votre besoin

Perception est disponibles en plusieurs versions : 

  • Viewer Advanced
  • Standard
  • Advanced
  • Professional
  • Enterprise 64 bit

Formats de données supportés (produits)

  • PNRF (GEN2i, GEN5i, GEN7t)
  • BIN (catman)
  • NRF (Odyssey, Vision, Sigma)
  • LRF (Dimension)
  • TEAM256 (BE256)
  • WFT (Multipro)

Biliothèque d'écrans Perception

  Viewer Advanced Standard Advanced Professional Enterprise 64 bit
Nombre maximal d'appareil 1 1 8 >40
Non limité à (32 bit)
Mémoire PC 2 GByte

Otions disponibles:

Commande simple du matériel DAQ GEN
Revue de base, Curseur, Rapport, Exportation
Analyse
Rapport avancé
Exportation avancée
Lecture vidéo
Moniteur multiple / Manuels
Information
commande multiple du matériel DAQ GEN
FFT de base
Base de données capteurs
Demande d'offre Contact HBM's sales team.