T40FH : Mesure précise de couples importants T40FH : Mesure précise de couples importants | HBM

T40FH : Mesure précise de couples importants

Le capteur de couple T40FH est le véritable choix pour mesurer un couple extrêmement élevé. Augmenter votre productivité et efficacité en équipant vos installations de mesure avec ce capteur standard en lieu et place d’équipements spéciaux très coûteux jusqu’alors utilisés. 

La version tournante du T40FH est la solution idéale pour équiper les bancs d'essai de puissance de moteurs marins ou pour les essais dans l'industrie offshore. Avec son électronique intégrée, il est très facile d’utiliser ce capteur et d’obtenir des résultats rapides de la mesure. La version non-tournante du T40FH convient parfaitement aux opérations d’étalonnage.

Les portées nominales disponibles couvrent la gamme de 100 KNm à 300 KNm. Selon la portée nominale, la vitesse de rotation maximum admissible est 2000 tr/mn à 3000 tr/mn. En  option, le capteur peut être équipé d’un système magnétique de mesure de vitesse de rotation de 72/86 impulsions par tour.

Avantages

  • Economique et sans entretien : Le T40FH n’a aucun roulement et bague tournante
  • Facile à utiliser : La version tournante comporte une électronique intégrée, pour une utilisation facile et des résultats de mesure rapides
  • Fiable : Capteur construit sur la base de T40 déjà largement éprouvé

Caractéristiques principales

  • Couple nominal : 100 kNm, 125 kNm, 150 kNm, 200 kNm, 250 kNm, 300 kNm
  • Vitesse de rotation nominale : 2000 à 3.000 tr/mn
  • Disponible en version tournante et non-tournante
  • Sans roulement et sans bague tournante
  • Faible longueur
  • En option : Système magnétique de mesure de vitesse de 72/86 impulsions par tour selon la gamme de mesure

Dessins en CAO/CAD

Téléchargement des dessins CAO/CAD

Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.

Nous vous recommandons

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.