T21WN: un capteur complet T21WN: un capteur complet | HBM

Important Notice

Please note that this product is being discontinued. Its successor is the shaft torque sensor T210

Capteur de couple T21WN: mesure jusqu'à 200 Nm

Ce capteur T21WN, basé sur la technologie des jauges de contraintes, utilise l’alimentation et la transmission du signal sans contact pour mesurer le couple. Le capteur est idéal pour la mesure de couple statique et dynamique sur des composants en rotation ou non. Le signal de sortie sont de +/- 10 V et fréquence 10KHz +/-5 KHz. Le T21WN peut être utilisé  dans des bancs d'essais pour roulements mais aussi dans des essais de composants ou « haptiques » pour des applications d'ingénierie médicale et des laboratoires de recherche. Comme son prédécesseur (T20WN), le T21WN peut être facilement et rapidement intégré dans la chaîne de mesure à l'aide de la boîte de jonction VK20A.

Classe de précision HBM : 0,2
Couple nominal : 0,1 Nm à 200 Nm
Vitesse de rotation nominale : jusqu'à 20 000

Tout est compris

  • Mesure d’angle ou de vitesse intégrés

  • Mesure de la vitesse de rotation avec 360 impulsions / tour

  • Intégration facile grâce à un design compact

  • Fonctionnement ne nécessitant aucun entretien particulier

Solution pratique et flexible pour la mesure du couple dans de nombreuses applications

Flexible

  • Sorties de tension et de fréquence en standard (+/- 10 V, 10 kHz +/- 5 kHz)

  • EtherCAT et PROFINET avec les solutions TIM-EC & TIM-PN

  • Bande passante jusqu'à 1 kHz

  • Vitesse de rotation jusqu'à 20 000 tr / min

  • Tension d'alimentation de 10 à 28,8 V

Intégration facile et rapide dans la chaîne de mesure et sans danger

Une large gamme d'accessoires

  • Câbles de connexion disponibles en différentes longueurs (5m, 10m)

  • Prise de câble à 12 broches

  • Accouplements à soufflet

  • VK20A boîte de jonction

  • Modules d'interface TIM-EC / TIM-PN / ClipX

 

Pour plus d'informations, merci de vous reporter à la fiche technique.

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.