T22 Capteur attractif pour les applications simples de mesu T22 Capteur attractif pour les applications simples de mesu | HBM

Capteur de couple T22 : Mesure de couple jusqu'à 1kNm

Le capteur de couple T22, basé sur la technologie des jauges de contrainte, permet une transmission sans contact pour la mesure de couple et offre une gamme de mesure de 0,5 Nm à 1 kNm. Grâce à sa conception compacte, il constitue le choix idéal pour des mesures de couples dynamiques et statiques sur des éléments rotatifs et non rotatifs. Ainsi, le T22 est, par exemple, utilisé en laboratoire ou sur bancs d’essai en fin de chaîne, dans les domaines de l’automobile et la production.  Grâce à ses deux sorties analogiques (courant et tension), le capteur de couple peut facilement être intégré dans les automates programmables (API) offrant ainsi une solution idéale pour le suivi en production et des processus.

  • Classe de précision HBM : 0,5
    Couple nominal : 0,5 Nm à 1 kNm
    Vitesse de rotation nominale (t/min) : jusqu’à 20 000

Cette version de capteur de couple avec un rapport qualité/prix très intéressant existe aussi avec des couples nominaux plus faibles

Désormais disponible aussi avec des valeurs nominales de 0,5 Nm, 1 Nm et 2 Nm, ces nouvelles gammes sont adaptées aux applications qui exigent des valeurs de mesures nominales plus petites comme dans l’ingénierie médicale, les bancs d'essais et la mesure dans le domaine de l’haptique

 


Économique

  • Aucun amplificateur supplémentaire nécessaire grâce à l'électronique intégrée
  • Son design compact garantit une connexion facile, y compris dans des espaces confinés
  • Fonctionnement sans maintenance

Solution économique qui permet de gagner du temps et de minimiser les coûts et les efforts d'intégration
 

Facile à intégrer

  • Connexion directe aux API grâce aux sorties analogiques +/- 5 V et 10 +/- 8 mA
  • Possibilité de choisir individuellement le diamètre de sortie des accouplements
  • Ajustement sans jeu

Installation simple et facile pour de nombreuses applications

Large gamme d’accessoires

  • Câbles de connexion pour capteurs disponibles en différentes longueurs (5 m, 10 m)
  • Prise câbles à 12 points
  • Accouplements à soufflets
  • Module interface ClipX

Pour de plus amples informations, consultez la fiche technique.

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.