U10 (U10M, U10S) U10 (U10M, U10S) | HBM

Capteur de Force U10 : Portées nominales de 1.25kN à 2.5MN

Avec une symétrie circulaire et une faible hauteur, le capteur de force U10 offre de nombreuses possibilités dans différents domaines d’application comme les bancs d’essai, les machines d'essai des matériaux et les lignes de production. Le capteur U10 permet de mesurer des forces de traction et de compression en statique et dynamique.

  • Classe d'exactitude HBM : 0.02 à 0.05
  • Portées nominales: 1.25kN à 2.5MN

Précision

  • Référence en termes de précision
  • TCzéro de 0.015% /10 K ou de 0.075% /10 K avec calibration à 200%
  • Erreur de linéarité, hystérésis et répétabilité minimales, faible erreur relative de réversibilité

Large plage de mesure conforme aux conditions d’exactitude requises définies, très bonnes performances dans les tests de produits sur bancs d’essais et unités de production

Robustesse

  • Fabriqué en matériaux inoxydables, degré de protection IP68 (avec l'option câble)
  • Compensation électrique du moment de flexion : la flexion (par exemple celle due aux forces latérales appliquées) n'affecte pas le résultat de mesure
  • Conçu pour mesurer des charges de fatigue, supporte des pics de charge jusqu’à 200% de la portée nominale
  • Résiste aux vibrations
  • Certifié CEM

Fiabilité : Conçu pour travailler même dans des environnements sévères (avec des gradients de température, des perturbations mécaniques)

Adaptabilité selon vos besoins

  • Le U10 s'adapte facilement à votre application : Il existe plus de 5000 combinaisons possibles
  • De nombreuses options sont possibles comme le module TEDS, une version bride ou avec adaptateur, calibrage 100% ou 200%, pièce d'introduction de la charge, plusieurs types de connecteur et de câble et plus encore

Installation rapide : Solution Plug and Play, montage facile

Dessins en CAO/CAD

Télécharger les fichiers CAD pour ce produit
U10 Fichiers CAD
U10 Fichiers CAD pour les accessoires

Capteurs disponibles aux pas métriques ou en pouce

  • U10M: Filetages métriques
  • U10S: Filetages UNF

Large gamme d'accessoires : Voir en détail les fiches techniques

Disponible en version métrique ou en pouce

U10M Pas métrique

Le capteur de force U10M peut être fixé dans la machine par pas métrique. Il est disponible dans les portées nominales suivantes : 0... 1.25 kN, 2.5 kN, 5 kN, 12.5 kN, 25 kN, 50 kN, 125 kN, 250 kN, 500 kN, 1 MN.

U10S avec filetage standard UNF en inch

U10M is now available under the name U10S, providing inch threads complying with the American UNF (Unified National Fine) standard. The force transducer with UNF-compliant mechanical connectors is offered in the nominal (rated) measuring ranges from 1.25 kN to 450 kN.

Le U10M est maintenant disponible sous le nom U10S, avec un filetage en pouce conforme à la norme américaine UNF ((Unified National Fine). Le capteur de force en version UNF est proposé d pour les portées nominales de 1.25kN à 450kN.



HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.