Obtention rapide des résultats : Grâce à une installation facile et une identification automatique du capteur via le module TEDS.
Capteur de la force U93 : Portées nominales de 1kN à 50kN
Le capteur de force U93 est un capteur miniature, conçu selon le principe d’une membrane d’une grande rigidité. C’est un bon choix pour des mesures de force rapides. Le capteur est de faibles dimensions, il est de ce fait facile à intégrer. Le montage mécanique se fait au moyen d’un flasque disposé de chaque côté du capteur. Ce qui facilite grandement le montage.
Pour les applications où la rapidité des mesures est essentielle et où les petites dimensions du capteur sont un atout, le capteur U93 est une alternative intéressante et attractive aux capteurs piézoélectriques PACEline TFC. Comme tous les capteurs HBM, l’U93 est facile à configurer et s'adapte même aux conditions exigeantes. La conception mécanique du corps d’épreuve rend le capteur particulièrement robuste et résistant aux forces latérales. En plus, il y a un détail important qui permet de satisfaire les environnements industriels de production, le câble du U93 résiste aux huiles et peut-être utilisé dans les chaines porte-câble.
Classe d'exactitude HBM : 0.5… 0.8
Forces nominales : 1kN à 50kN…
Note importante: en raison de la pénurie mondiale et la hausse des prix sur les composants semi-conducteurs, nous ne sommes malheureusement plus en mesure de doter chaque unité U93 de technologie TEDS. Si vous avez impérativement besoin de cette fonctionnalité, nous vous invitons à passer votre commande via l'option 'flexible to order' K-U93 et sélectionner l'option TEDS."
Installation facile
- Raccordement sur flasques
- Centrage disponible
- Encombrement réduit
Dynamique et Robuste
- Stabilité des mesures même avec des forces latérales et de flexion importantes grâce à la conception du corps d’épreuve
- Faible distance de mesure ⇒ Très grande rigidité ⇒ Basse fréquence de résonance
- Câble approprié pour les chaines porte-câble et résistant aux huiles.
Résultats fiables même dans les conditions sévères rencontrées en production.
Adaptation aisée
- Différentes longueurs de câble disponibles
- Sur demande avec montage d’un connecteur à l’extrémité du câble correspondant au système d’acquisition de données HBM utilisé
Configuration du capteur pour s’adapter à vos besoins. L'U93 peut être adapté au l’installation existante ainsi le montage de connecteurs ou l’utilisation d’une rallonge n’est pas nécessaire sur site.
Dessins en CAO/CAD
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
U93 Fichiers CAD |
Littérature sur le U93
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
U93 - Caractéristiques techniques | Français | |||
U93 - Data Sheet | English | |||
U93 - Datenblatt | German | |||
U93 - Prospetto dati | Italian | |||
U93 - データシート | Japanese | |||
Brochures | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Instructions de montage | ||||
U93 - Notice de montage | English, German, Français, Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
U93 - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||