Large éventail d’applications grâce sa faible hauteur et son trous central
TB1A - Capteur de couple de référence : Pour les petits espaces jusqu’à 69 millimètres
Le capteur de couple étalon TB1A est extrêmement plat avec une largeur maximale (selon la plage de mesure) de 69 millimètres. Il est donc, parfaitement approprié aux mesures de couple dans des espaces restreints. Grâce à son alésage central, il est possible de mesurer des couples sur un axe non tournant traversant le capteur ; c’est le type de montage que l’on trouve dans certaines applications. Son design compact permet de l’installer dans les bancs d'essai pour mesurer le couple de réaction en fixant directement le moteur ou l’axe d'entraînement.
Par construction, le TB1A offre une très grande raideur dans toutes les directions et constitue une excellente alternative au capteur de couple étalon TB2.
- Classe d'exactitude HBM : jusqu'à 0.05
- Degré de protection (selon EN 60 529) : jusqu'à IP54
- Portées nominales : 100 Nm à 10kNm
Polyvalence
- Grande précision et bonne linéarité (faible hystérésis) jusqu'à 0.05%
- Disponible en 7 portées nominales (100 Nm, 200 Nm, 500 Nm, 1 kNm, 2 kNm, 5 kNm, 10kNm)
- L'alésage central permet le passage de l’axe d’entrainement
- Forme extrêmement plate pour une installation dans les espaces réduits grâce à son épaisseur de seulement 69 mm
Très grande raideur
- Très grande rigidité aux effets de rotation, flexion et transverses
- Accepte les couples dynamiques, fréquence propre élevée
- Disque plat pour espace réduit sur le banc d'essai
Très grande rigidité aux effets de torsion, de flexion et transverses pour un fonctionnement efficace
Dessins en CAO/CAD
Téléchargement des dessins CAO/CAD
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
Accessoires disponibles
- Montage de connecteur
- Prolongation de câble faite en usine
- Câbles prolongateur, longueur de 10m
Les informations supplémentaires peuvent être trouvées dans la fiche technique.
Littérature sur le TB1A
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
TB1A - Caractéristiques techniques | Français | |||
TB1A - Data Sheet | English | |||
TB1A - Datenblatt | German | |||
TB1A - Prospetto dati | Italian | |||
Instructions de montage | ||||
TB1A - Notice de montage | Français, English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
TB - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
TB1A - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||