TN - Couplemètre étalon de transfert TN - Couplemètre étalon de transfert | HBM

Étalon de transfert de couple TN

L'étalon de transfert de couple TN est un couple mètre non-rotatif spécialement conçu pour une utilisation en tant qu'étalon de transfert ou capteur de référence au sein des laboratoires d'étalonnage. Il répond aux exigences de précision et de stabilité les plus strictes, et est particulièrement résistant à l'humidité grâce à ses innovantes jauges de contrainte.

Le TN est inclus à l'équipement standard utilisé par les instituts de métrologie nationaux allemands, et par les laboratoires d'étalonnage industriels réputés, qui l'utilisent comme étalon de transfert afin de comparer ou établir la traçabilité de systèmes d’étalonnage de couple reposant sur des bras de levier et masses. En montage fixe, il peut également être utilisé comme capteur de référence. La Classe 0,05 selon la norme DIN 51309, est garantie dans sa version standard.
La version TOP-Transfer, se conforme à des exigences plus rigoureuses que celles requises par la catégorie la plus stricte de la norme. L'étalon a été équipé de deux-ponts de mesure supplémentaires pour les moments de flexion, afin de permettre une surveillance de la conformité dans les conditions d'étalonnage les plus extrêmes.
Classe 0,05 selon DIN 51309 (meilleure classe possible)
Couple nominal : 100 Nm à 20 kNm

Polyvalent

  • Étalon de transfert pour les tests comparatifs inter-laboratoires de niveau international (comparaison de systèmes d'étalonnage de couple)
  • Étalon de transfert pour l’accréditation ou la qualification de laboratoires d’étalonnage (traçabilité des systèmes d'étalonnage de couple)

Reconnu dans le monde entier par les instituts nationaux de métrologie, laboratoires accrédités avec rapport d'incertitude de mesure particulièrement faibles et des laboratoires d'étalonnage industriel de haut niveau.

Précis et stable

  • Classe 0,05 selon DIN 51309
  • TOP-Transfer
  • Un nouveau concept de jauge de contrainte offre une grande résistance à l'humidité
  • Ponts de mesure pour moment de flexion

Performances de mesures supérieures aux exigences les plus élevées de précision - 0,05 selon DIN 51309, stabilité maximale grâce aux capacités de résistance à l'humidité améliorées.

Solution tout-en-un

  • Etui de transport avec joint d'étanchéité
  • Câble de raccordement
  • Étalonnage selon DIN 51309
  • Classification TOP-Transfer
  • Gamme de mesure de 100 Nm à 20 kNm

L’étalon de transfert de couple est fourni dans un étui de transport étanche, de grande qualité.

Dessins en CAO/CAD

Téléchargement des dessins CAO/CAD

Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.

Documentation Produit TN

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
TN - Data Sheet English
TN - Datenblatt German
TN - Prospetto Dati Italian
TN - データシート Japanese
Instructions de montage
TN - Mounting Instructions English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité Multilingue
TN - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue

Références

1-TN/100NM
1-TN/200NM
1-TN/500NM
1-TN/1KNM
1-TN/2KNM
1-TN/5KNM
1-TN/10KNM
1-TN/20KNM

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.