Maturité du capteur C2 et technologie longue durée.
Capteur de force C2 : mesure fiable des forces en compression
Le capteur de force C2, qui a fait ses preuves depuis longtemps, est un capteur à diaphragme - un modèle parfaitement adapté aux mesures rapides. Ce capteur à compensation des forces latérales intégrée fonctionne de manière sure, même en cas de forces latérales ou d’application d’une force non centrée.
HBK a remanié les capteurs de la série C2 destinés à la mesure des forces en compression, pour pouvoir répondre rapidement et de manière optimale aux besoins en pièces détachées et aux nouveaux designs. Plusieurs longueurs de câbles, connecteurs montés et TEDS sont disponibles, ce qui permet une installation plus efficace. Outre les versions passives bien connues du capteur de force, des versions avec électronique intégrée et sortie en courant ou en tension (4 -20 mA ou 0 - 10 V) sont désormais également disponibles en option, alors que les dimensions extérieures, elles, restent inchangées.
- classe de précision HBM : Jusque 0,1 (0,5 kN : 0,5)
- Capacités : 0,5 kN à 200 kN
Axé sur la pratique
- Toutes les variantes sont en acier inoxydable et présentent un haut niveau de protection (IP67)
- Soumis à des essais de chocs et CEM, conformément aux directives internationales
- Format compact
Adaptatif et rentable
- Nombreuses options de configuration : connecteurs montés, TEDS et longueurs de câbles diverses
- Disponible avec un amplificateur de mesure intégré ; dans ce cas, étalonné comme une chaîne de mesure
- Dimensions identiques avec et sans électronique intégrée
Économies sur les frais d’installation grâce à l'ajustement préalable du capteur afin qu’il s’adapte à votre application ! Désormais disponible avec amplificateur de mesure intégré.
Déplacement limité et excellente dynamique
- À l’état de charge, le capteur C2 n’est que légèrement déformé
- Sa grande rigidité garantit un excellent comportement dynamique
- Capteur rapide pour processus rapides - également disponible avec électronique intégrée
Accomplissement des mesures tant statiques que dynamiques à l’aide du capteur C2.
Désormais disponible en option : capteur de force C2 avec amplificateur intégré
Si vous le souhaitez, vous pouvez désormais commander le C2 avec un amplificateur intégré : VA1 avec sortie en tension (0 –10 V) ou VA2 avec sortie en courant (4 – 20 mA). Ni la dynamique ni les propriétés métrologiques ne changent !
L’amplificateur est adapté au capteur. Les avantages sont les suivants :
Rapide | Avec une bande passante de 2 kHz, les amplificateurs conviennent aussi parfaitement aux processus rapides. | |
Fiable | Le capteur actif répond aux mêmes exigences strictes que la version sans amplificateur en matière de résistance aux chocs et aux vibrations. | |
Conditions ambiantes | L'amplificateur est robuste, quel que soit le domaine d’application, et se prête parfaitement aux applications industrielles grâce à son indice de protection IP67 et à l'emploi de matériaux exclusivement inoxydables. | |
Étalonnage | L'amplificateur convertit le signal de force (N) en un signal de courant ou de tension (mA ou V). Des certificats d'étalonnage conformes à la norme DKD R3-3 ou ISO376 sont également disponibles pour le capteur de force C2 avec amplificateur de mesure. | |
Précision | Les deux versions, avec ou sans amplificateur intégré, présentent la même classe de précision. |
C2 fichiers step CAD
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
C2 Fichiers CAD | ||
C2 Fichiers CAD pour les accessoires |
Large gamme d'accessoires
- Pièces de poussée
Plus d'informations dans la fiche technique.
Littérature relative aux produits
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
C2 - Caractéristiques techniques | Français | |||
C2 - Data Sheet | English | |||
C2 - Datenblatt | German | |||
C2 - Prospetto dati | Italian | |||
Brochures | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Instructions de montage | ||||
C2 - Notice de montage | Français, English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
C2 (N / kN) - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||