La bonne précision permet de faire des mesures fiables dans des plages inférieures à la portée du capteur : Profiter de cette grande plage de mesure offerte au meilleur rapport prix / performances.
S9M : Capteur de force en S pour des mesures de 500 N à 50 kN
Les capteurs de force S9M, en forme de S, permettent de mesurer des efforts de traction et de compression. Ils peuvent être utilisés dans de très nombreuses applications de mesure statiques et dynamiques. Grâce à sa très grande précision, le S9M convient parfaitement aux bancs d’essai et aux mesures de couple effectuées à l’aide d’un bras ainsi que le contrôle et la surveillance de production.
Le S9M est également un excellent choix pour les applications difficiles : le corps d’épreuve de tous ces capteurs, même celui de 500 N, sont faits en acier inoxydable. L’ensemble du capteur S9M, entièrement hermétique avec des capsules micro- soudés offre un degré de protection IP68.
- Classe d'exactitude HBM : 0.02
- Portées nominales : 500 N à 50 kN
Précision
- Classe d’exactitude HBM de 0.02
- Très faible influence de la température sur le zéro
- Forces et moments parasites ont peu d’impact sur le résultat de mesure
Résistance
- Élément sensible en acier inoxydable
- Capteur hermétique avec parties micro-soudées
Les matériaux ne rouillant pas, la longévité est assurée. Excellente stabilité, même dans des conditions d’utilisation défavorables.
Immédiatement prêt
- Diverses longueurs de câble disponibles pour le S9M : Choisir la bonne selon votre application
- Connecteurs pour le raccordement sur les amplificateurs industriels de HBM disponibles en option
- TEDS (Fiche Technique Electronique pour la détection automatique du capteur) disponible sur demande
Solution économique prête à l'emploi vous permet d’éviter les soudures et les câblages de connectiques sur site.
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
S9M Fichiers CAD | ||
S9M Fichiers CAD pour les accessoires |
Large gamme d'accessoires
- Anneaux à rotule
Téléchargement des documentations techniques.
S9M Product Literature
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
S9M - Caractéristiques techniques | Français | |||
S9M - Data Sheet | English | |||
S9M - Datenblatt | German | |||
S9M - Prospetto dati | Italian | |||
S9M - データシート | Japanese | |||
Brochures | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Instructions de montage | ||||
S9M - Notice de montage | German, Français, English, Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
S9M - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
Related Products
Avantages offerts par les capteurs de force en forme de S
Le S9M bénéficie des caractéristiques typiques aux capteurs en forme de S à savoir une précision de mesure élevée et un excellent rapport prix/performance. Les principales caractéristiques à souligner sur les capteurs S9M sont donc sa robustesse et sa grande classe de précision: 0.02.
Mesure pointue des forces
Le S9M offre une large gamme de forces nominales 500 N au 50kN. Tous les corps d’épreuve, même celui avec la force nominale de 500 N, sont fabriqués en acier inoxydable. La force est appliquée directement par l'intermédiaire de deux trous centraux, taraudés ou par l'intermédiaire d’anneaux à rotules qui peuvent être commandés en option. En outre, le S9M est fermé hermétiquement, la partie comprenant les jauges de contrainte sont particulièrement protégées ce qui permet à ce capteur de force d'être classé en degré de protection IP68.
En raison de ses possibilités multiples en analyse expérimentales des contraintes, les applications OEM ou en équipements d'essai, le capteur de force S9M complète parfaitement l'éventail des capteurs de force HBM. Dans le domaine des machines d’essais, ces capteurs s’ajoutent aux capteurs de force U10M destinés aux mesures dynamiques et autres capteurs S2 de plus faibles portées.
Bien plus puissant maintenant
Les points critiques capteur S9 ont été améliorés avec ce modèle, ainsi le S9M remplace sans hésitation son prédécesseur. Le capteur S9M a été conçu de façon à permettre l'utilisation de toutes les pièces d'introduction de l’effort utilisées jusqu'ici. La hauteur et la largeur du modèle précédent ont été volontaire conservées ; pour facilité l’interchangeabilité.