Toute la série WE2108 a été conçue pour les ponts bascules et offre toutes les fonctions de base d'une balance non-automatique ou d'une balance compteuse simple.

Pour un emploi apte à la vérification, 6000 pièces ont obtenu une approbation des instruments de pesage selon la norme EN45501. Le prix attractif vient s'ajouter aux atouts de ces produits.

Suite au succès déjà rencontré par l'électronique de pesage WE2108 en boîtier plastique, nous proposons maintenant d'autres variantes dans des boîtiers en acier inoxydable. La version WE2108M est destinée au montage en tableau alors que la version WE2108S est conçue pour le montage mural ou en boîtier de table pour les conditions ambiantes difficiles.

Key Feature(s)

  • The special design and ergonomic form of the various housing variants which provide for many different uses
  • Use as a wall unit, stand unit, or desktop unit is thus possible without any additional fittings
  • Menu-driven adjustment by keyboard or PC, via the standard RS232 interface.
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
Demande d'offre Contact HBM's sales team.