Explications des classes de précision OIML: Quel capteur de pesage pour quelle application ? Explications des classes de précision OIML: Quel capteur de pesage pour quelle application ? | HBM

Explications des classes de précision OIML: Quel capteur de pesage pour quelle application ?

Les exigences vis-à-vis de la précision de pesage varient selon les différentes opérations à faire. Par exemple, une précision au tout dernier gramme seulement est rarement exigée lorsque l’on pèse des matériaux de construction tels que le ciment ou le gravier, dans ce cas, des valeurs plus approximatives sont suffisantes alors que, par exemple, sur les balances de comptoir ou certains systèmes de dosage de haute précision demande de peser aux grammes ou microgrammes près.

Les classes de précision internationalement reconnues par l’OIML R60 fournissent des informations valables pour choisir le bon capteur de pesage approprié à une application spécifique. Tous les capteurs de pesage HBM ont été classifiés et examinés selon la norme OIML R60.

Les capteurs de pesage HBM utilise la technologie des jauges de contrainte. Ces capteurs convainquent par leur prix intéressant, leur longue durée de vie et leur précision. En outre, ils exigent peu d'espace pour le montage et sont donc faciles à installer.

HBM offre principalement des capteurs de pesage avec les classes de précision  C3, C3MR et C6. Cela signifie que les pesons sont conformes aux conditions requises pour des précisions définies selon différents facteurs qui peuvent être  critiques à la qualité des résultats de mesure, comme la linéarité et le comportement en température.

Quelle classe de précision pour mon application ?

Ici vous trouverez nos recommandations pour les classes de précision et leur convenance à votre application. Il y a généralement une tendance globale vers une précision toujours croissante. HBM offre déjà aujourd'hui des capteurs de pesage avec la classe de précision la plus élevée C6. Les capteurs de pesage de qualité C6 offrent d'excellentes propriétés, en particulier pour développer de nouveaux concepts de balances et de peseuses de contrôle de grande précision.

De plus, nous améliorons continuellement la précision de nos capteurs de pesage jusqu'à des niveaux qui ont jusqu'ici semblé hors de portée pour des capteurs de pesage employant la technologie des jauges de contrainte. Celles-ci fournissent beaucoup de nouvelles possibilités dans le domaine du pesage avec une technologie et des produits innovateurs, d'autant plus que les pesons à jauges de contrainte sont disponibles avec des prix sensiblement inférieurs aux capteurs de pesage basés sur la compensation de la force électromagnétique qui sont normalement employés. N’hésitez pas à nous contacter.

 

Applications typiques

Les applications sont variées, elles requièrent donc des capteurs de pesage avec différentes classes de précision. Le diagramme fournit une vue d'ensemble des applications typiques, allant de la classe de précision la plus basse à la plus élevée.

Les pesons en classes relativement basses D1 à C2 sont suffisants pour équiper les balances simples destinées au pesage des matériaux de construction comme le sable, le ciment ou l'eau.

Ajouter la bonne proportion d'additifs aux matériaux de construction est essentiel. À cette fin, les balances spéciales pour matériaux de construction utilisent des capteurs de pesage de classe C3 de manière à mélanger correctement les additifs tels que la cendre ou le sable. 

Les capteurs de classe C3 sont également employés couramment dans la construction de machines. Ici, les balances contribuent à la garantie de qualité, par exemple, quand l’on vérifie des roulements à billes.

Evidemment, une précision accrue est nécessaire pour les balances de comptoir ou les balances utilisées dans les machines de remplissage. Des grammes ou même des microgrammes sont ici exigés. Les capteurs de pesage utilisés dans ces applications sont conformes aux classes C3 à C6.

Actuellement, les pesons intégrés dans les balances spéciales de comptoir ou également dans les peseuses de contrôle atteignent la classe C6 la plus élevée des classes de précision.  Ces peseuses de contrôle la plupart du temps dynamiques permettent une surveillance de production extrêmement précise basées sur des critères de poids. Le conditionnement des aliments en est une application typique.