Les pesons ELC de conception robuste sont disponibles pour des portées nominales de  200 kg à 1.76 t. Ces capteurs ont une classe de précision de 1 %. Le degré de protection IP 67 et IP 68 ainsi que le câble de mesure spécifique en font un peson pouvant être utilisé dans de très nombreuses applications comme  dans l'équipement de plateformes de pesage, de convoyeurs et installations de pesage de réservoirs.

Caractéristiques

Portée maximale

220 kg / 550 kg / 1.1 t / 1.76 t

Classe de précision

1%

Matériau

Acier fin

Product Literature

Title / Description Languages
Data Sheets

Français

French

Data sheet of the load cells ELCB2 HS (English)

 

English

Datenblatt der Wägezellen ELCB2 HS (Deutsch)

German

Italiano

Italian
Mounting Instructions

Français

German, French, English

Order Numbers

1-ELCB2HS/220KG-1
1-ELCB2HS/550KG-1
1-ELCB2HS/1.1T-1
1-ELCB2HS/1.76T-1

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
Demande d'offre Contact HBM's sales team.