Le HLC est un capteur de flexion destiné au pesage avec transaction commerciale. Il est disponible pour des charges nominales de 110 kg à 10 T. Ce type de peson est livrable en précision D1, C3, C4 et C6 (OIML R60). En pesage, le capteur HLC est particulièrement destiné à équiper les plates-formes, les convoyeurs et les modules de pesage à placer sous les réservoirs en raison de sa robustesse, son scellement hermétique (IP68) et son câblage en 6 fils lui garantissant une très grande insensibilité aux parasites. En option, le capteur peut être livré en version ATEX.

Caractéristiques principales :

  • Hermétiquement scellé (IP68)
  • Faible hauteur
  • Répond aux exigences EMC/ESD selon la norme EN 45 501
  • Conforme aux recommandations OIML R60 jusqu’à 3000 échelons pour les balances selon EN 45501
  • Version anti-déflagrante selon ATEX95 (en option)
  • Charges nominales : 110kg / 220kg / 550kg / 1.1t / 1.76t / 2.2t / 4.4t / 10t
  • Classe de précision D1, C3, C4, C6
  • Approbations: OIML, NTEP, Ex, GOS 
  • Classe de protection : approuvé CEM
  • Matériau: Acier inoxydable
  • Option: Classe de précision C6 avec rapport d'essai OIML R60

 

Title / Description Languages
Certificate
English, French, German
Mounting Instruction

Italiano

Italian

Français

German, French, English
Data Sheet

Français

French

Korean

Korean

Chinese

Chinese Simplified

Português

Portuguese

Español

Spanish

Italiano

Italian

Français

French

Data sheet of the HLCB2 load cells (English)

English

Español

Spanish
Explosion Protection

Français

German, Italian, Portuguese, French, Spanish, English

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for Zone 21

German, English

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

German, English

Safety Instructions (English, Deutsch, Русский)

German, English, Russian

Safety Instructions (English, Deutsch, Pусский)

German, English, Russian
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
Demande d'offre Contact HBM's sales team.