Nouvelle norme ISO376:2011 pour l'étalonnage des capteurs de force Nouvelle norme ISO376:2011 pour l'étalonnage des capteurs de force | HBM

Le principal changement en un coup d'oeil

Une nouvelle version de la norme internationale ISO376:2011 pour l’étalonnage des capteurs de force est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Quelles sont les implications pour vous utilisateur ? Pour rendre la connaissance des modifications aussi pratique que possible pour nos clients, nous avons récapitulé les principaux changements pour vous.

Le tableau 1 donne une première vue d'ensemble

Tableau 1 : Vue d'ensemble des changements apportés par la nouvelle ISO376 : 2011

Il n'y a eu aucun changement sur la procédure de base, les délais et conditions ambiantes comme stipulés dans l’ISO 376 (tableau 1). Cependant comme alternative, la série de mesure décroissante et la détermination de l'hystérésis peuvent être évitées. A la place, le fluage est maintenant déterminé et considéré comme nouveau critère de classification. Cela a comme conséquence quatre cas de classificationpossibles; le tableau 2 montre quelle propriété est prise en compte dans ce cas. Le cas D permet la comparaison directe avec les données fournies dans le précédent certificat d’étalonnage et est approprié pour une utilisation postérieure du capteur de force pour étalonner les machines d'essai des matériaux.

Incertitude de mesure

Malheureusement, il n'est plus possible de comparer directement l'incertitude de mesure aux étalonnages précédents. Une approche complètement nouvelle pour calculer l'incertitude de mesure est maintenant décrite dans l'annexe C de la norme ISO 376:2011. La modélisation du procédé de mesure a été changée et, en plus, des calculs ont été employés pour les différentes contributions et pondérations.

Ce qui est important est que l'hystérésis n'est plus prise en compte. Puisque l'hystérésis est appropriée pour une utilisation ultérieure, il est nécessaire de la spécifier pour permettre la comparaison avec les étalonnages précédents, les certificats d’étalonnage HBM fournissent donc ces informations dans un tableau additionnel bien qu'on ne l'exige pas dans la norme. Les clients ne doivent pas effectuer ce calcul eux-mêmes et peuvent prendre comme d'habitude la valeur directement dans le certificat d’étalonnage.

En outre, une nouvelle fonction est spécifiée ce qui permet de déterminer l’incertitude de mesure étendue pour n'importe quelle force. Le client peut l'employer pour son application et futurs calculs.

Figure 1 : Extrait d'un certificat d’étalonnage; la fonction pour calculer l'incertitude de mesure étendue est encadrée en bleu

Puisque fondamentalement la meilleure fonction d’ajustement normal décrit toutes les incertitudes de mesure au-delà de la plage entière deforce, il peut se produire que la valeur obtenue pour l'incertitude de mesure étendue est plus haute que celle obtenue dans des étalonnages précédents. En particulier pour l'application en tant que capteur de transfert, l'analyse, est donc seulement appropriée pour des forces spécifiques, sans interpolation. Dans ce cas-la, il faut avoir à l’esprit que le capteur peut être utilisé seulement pour les points spécifiques indiqués dans le certificat d’étalonnage.

Nouveaux certificats d’étalonnage HBM

Nos certificats d’étalonnage sont prévus pour fournir à nos clients autant d’information que possible.

Pour cette raison, nous continuons à effectuer les étalonnages dans le sens de chargement croissant et décroissant, avec l'hystérésis (fig. 2 : étalonnage sur une machine d’étalonnage HBM) pour couvrir chaque application. Le client peut alors décider pour lui-même quelle analyse, classe ou incertitude de mesure il veut employer.

En optant pour un certificat d’étalonnage sans hystérésis les clients auront la restriction d’utiliser seulement avec des forces dans le sens de chargement croissant qui seraient permises plus tard.

Les changements de la norme ont également eu comme conséquence une nouvelle présentation du certificat d’étalonnage. Les clients profitent maintenant d'une présentation claire et d'une information étendue en conformité avec les techniques de mesure modernes. Le certificat d’étalonnage continue à fournir toutes les informations exigées par la norme internationale d'ISO 17025 (pour les laboratoires accrédités).

Nous avons mis à jour le certificat d’étalonnage interactif sur notre site internet pour mieux comprendre la norme ISO 376:2011. Cette présentation vous fournit des descriptions détaillées des données et des calculs disponibles dans un certificat d’étalonnage.

Etalonnage force chez HBM

HBM, en tant que service allemand d’étalonnage, propose une gammede force unique de 2,5 N à 5 MN en traction et compression.

Non seulement HBM étalonne ses propres capteurs de force avec un maximum de précision, mais des certificats d’étalonnage sont également établis pour d’autres.

L'accréditation de la grandeur Force est disponible depuis 1977, quand HBM a reçu l'accréditation allemande comme premier laboratoire d’étalonnage en Allemagne. Les clients profitent aussi maintenant de cette expérience pour mettre en œuvre la nouvelle ISO 376.

Etalonnage force chez HBM

Interactive calibration certificate