Dynamique de mesure élevée et résultats fiables même dans des conditions défavorables
Capteurs de force piézoélectriques de la série CFT: Capacités de 5 kN à 20 kN
Les capteurs de force piézoélectriques CFT sont précontraints et calibrés. L'une des particularités de ces capteurs est l'utilisation de phosphate de gallium comme matériau du capteur, ce qui permet d'obtenir une sensibilité deux fois plus élevée que celle des capteurs de force piézoélectriques classiques qui utilisent du quartz.
Les capteurs sont extrêmement petits, entièrement fabriqués à partir de matériaux en acier inoxydable et offrent les avantages typiques du principe piézoélectrique : Ils permettent de mesurer des forces de quelques Newtons, également sous une charge initiale élevée, ainsi que de mesurer des variations de force très rapides. Les capteurs de force ont des déformations sous charges de quelques µm seulement.
- Capacités: 5 kN à 20 kN
- Classe de précision HBM: 1
- Plages de mesure calibrées: 20 % et 100 %
Avantages des capteurs de force piézoélectriques PACEline CFT
Des résultats de mesure fiables et une dynamique élevée
- Matériaux en acier inoxydable, degré de protection IP65
- Une qualité à faible dérive
- Haute performance CEM grâce au principe de conception
- Une haute fréquence propre due à une rigidité élevée, typique au principe piézoélectrique
Intégration facile
- Raccords filetés des deux côtés
- Précontraint et calibré
- Raccords mécaniques standard facilitant l'intégration des capteurs
- Accessoires pratiques disponibles : amplificateurs de charge, boîtiers sommateurs et câbles
Une application fiable grâce à un design et des accessoires éprouvés de HBM
Large gamme de mesure
- La sensibilité peut être doublée par rapport aux capteurs à quartz grâce à l'utilisation de phosphate de gallium : Pour une même force de mesure, le signal de sortie est deux fois plus grand
- Excellente qualité mécanique et caractéristiques de linéarité exceptionnelles
Fiable pour la mesure de faibles forces tout en offrant une large gamme de mesure
Fichiers CAO 3D pour le capteur de force piézoélectrique CFT
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
PACEline CFT Fichiers CAD |
Une vaste gamme d'accessoires
- Vaste choix de câbles
- Boîtiers de sommation pour connecter des capteurs en parallèle
- Sets de précontrainte pour une installation aisée
- Raccord pour câble rallonge
Documentation sur les produits PACEline CFT
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
PACEline CFT - Caractéristiques techniques | Français | |||
PACEline CFT - Data Sheet | English | |||
PACEline CFT - Datenblatt | German | |||
PACEline CFT - Prospetto dati | Italian | |||
PACEline CFT - 数据表 | Chinese | |||
Brochures | ||||
PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
Instructions de montage | ||||
PACEline CFT - Notice de montage | English, German, Français, Italian, Chinese | |||
Accessoires | ||||
KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | Français | |||
KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||