BU18 Capteur de Force [3000 kN]
Le système composé BU18 a été développé pour mesurer ou étalonner de très grandes forces en compression comme les plus petites de manière à offrir une alternative moins chères aux solutions à chargement direct existantes. Le système se compose de trois capteurs de force de précision montés en parallèle sur lesquel la force est répartie.
Le système BU18 est construit à partir du capteur de force de compression C18 de chez HBM en raison de ses dimensions compactes et de sa grande précision ; le C18 peut atteindre une précision de classe 00 selon l'ISO 376.
Une boîte de raccordement la liaison parallèle des signaux de sortie des trois capteurs est incluse dans la livraison du système.
Normalement les machines d'étalonnage àcharges directes sont utilisées pour calibrer les capteurs de force dans les instituts nationaux et les laboratoires d'étalonnages des industries. Pour des forces très grandes dans la gamme des meganewtons (MN), ces machines sont extrêmement imposantes et relativement coûteuses.
Une alternative est donc proposée pour étalonner les machines à charges directes en utilisant des capteurs de force de référence. Toutefois, les capteurs de référence doivent également être calibrés et les machines à chargement direct de taille appropriée pour cette tâche ne sont pas disponibles.
HBM a fourni le premier système BU18 au laboratoire national roumain en mesure de force où il est employé comme étalon national. Le système a une capacité maximum de 3 MN.
BU18 Product Literature
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
BU18 - Data Sheet | English | |||
BU18 - Datenblatt | German | |||
BU18 - Prospetto dati | Italian | |||
Instructions de montage | ||||
BU18 - Mounting instructions | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||