Dessins en CAO/CAD
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
Z4A Fichiers CAD | ||
Z4A Fichiers CAD pour les accessoires |
Z4A – Mesure de force d'une précision extrême
Le capteur de force de haute précision Z4 est idéal pour toutes les applications industrielles exigeant fiabilité et traçabilité des valeurs de mesure, par exemple pour l'étalonnage d'appareils pour l'essai des matériaux, en tant que référence interne à l'entreprise et naturellement pour toutes les mesures de précision en production et en laboratoire.
Z4A Product Literature
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
Z4A - Caractéristiques techniques | Français | |||
Z4A - Data Sheet | English | |||
Z4A - Datenblatt | German | |||
Instructions de montage | ||||
Z4A - Notice de montage | English, German, Français | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
TOP-Z30A - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||