Description de projet
Le Fleuve Columbia bénéficie d'une industrie du saumon bien établie qui a été le centre de grandes affaires environnementales au cours de ces dernières années. Cela fait qu’il est impératif d’avoir un risque minimal sur la vie marine pendant les opérations d’explosion.
Pour répondre à ces exigences, l’US Army Corp of Engineers, en tant que chef de projet, a stipulé une surpression sous-marine maximale admissible de 70 psi (4.83 bar) à une distance de 140 ft (42.7 mètres) du trou d’explosion le plus proche. Les opérations d’explosion ont été entreprises en dehors de la saison des saumons pour limiter tous dommages éventuels aux poissons.
Perçage et explosions contrôlés
Le projet, qui a été accompli fin février 2010, a permis d’enlever approximativement 380.000 mètres cubes de basalte et de sédiment du fond du fleuve et d’augmenter ainsi la profondeur de 13.1 m à 14.9 pour permettre le passage des grands bateaux modernes de dernière génération. Contract Drilling & Blasting de Bayonne dans le New Jersey, avec plus de 18 ans d'expérience dans le perçage et l’explosion contrôlés sur de nombreux projets importants de canaux de navigation et d’expansion de port en Amérique du Nord et Caraïbes a été responsable pour la préparation du fond du fleuve.
Aimone-Martin Associates, de Socorro, au Nouveau Mexique, avec ses 35 ans d'expérience dans la surveillance d’explosion et l’instrumentation des grandes constructions, exploitations et projets du gouvernement a déployé les capteurs près du fond du fleuve pour enregistrer les pressions dues aux explosions.
Conditions d'essai extrêmes
Le contrat stipulait que le projet entier devait être arrêté si le système de surveillance de pression ne fonctionnait plus. Cela a donc créé une très grande pression sur les équipes pour fournir un système redondant avec de multiples capteurs constants en fonctionnement même dans des conditions d’utilisation extrêmes et non favorables quelque soit le type d'instrumentation employé.
L’appareil Genesis HighSpeed GEN7t a été utilisé pour enregistrer les pressions sous-marines à partir de deux capteurs de pression différents. Les deux capteurs ont été déployés sous l'eau à 3 m du fond du fleuve pour répondre aux spécifications demandées et à une distance 140 pieds et 300 pieds de chaque explosion.