Industrie Navale Industrie Navale | HBM

Solutions HBM pour la Marine et la Construction Navale

Depuis des milliers d’années, le transport maritime a toujours été l’âme même du commerce international. La demande croissante pour une plus grande efficacité, les nouvelles directives sur les émissions de gaz de plus en plus rigoureuses et les nouveaux systèmes de propulsion des bateaux apportent de nouveaux défis dans la construction navale à travers le monde.

HBM propose la meilleure solution de mesure qui soit adaptée et orientée vers l’avenir, pour vous assurer le développement et la production des bateaux, des moteurs marins et autres composants maritimes.

Par exemple, dans les applications suivantes :

Surveillance à bord

Fonctionnement fiable et très efficace des moteurs bicarburation et GPL grâce à la mesure précise de charge sur la transmission moteur.

Tests sur bancs d'essai

Développement fiable des composants et des systèmes de propulsion grâce aux capteurs, aux amplificateurs de mesure et au logiciel HBM.

Solution professionnelle de surveillance embarquée

Les règlementations MARPOL actuelles exigent des systèmes de propulsion propres et plus efficaces pour les navires. Les moteurs bicarburations et à gaz représentent une solution séduisante, toutefois  pour éviter des à-coups ou des ratés moteur, ils nécessitent de connaitre avec précision un signal de charge pendant le fonctionnement. Seuls les capteurs de couple à jauges de contrainte peuvent générer ce signal de charge et assurer ainsi une surveillance fiable et efficace à bord du navire. Cette solution est également appropriée pour d'autres applications comme la surveillance de propulseurs ou de treuils de grue.

T40MAR: Certifié pour un usage marin

Le couplemètre T40MAR est certifié pour une utilisation en environnement marin. La mesure directe du couple est un avantage certain, sans aucun calcul additionnel, pour déterminer avec précision le signal de charge pour piloter les moteurs.

Equipements de mesure pour tester les composants d’un bateau

Un bon bateau n’est pas uniquement l’association de tous ses composants. De manière à pouvoir effectuer correctement les essais nécessaires de fatigue et de charge de tous ces composants, HBM propose  des jauges, des capteurs, des amplificateurs et le logiciel. Il est possible de mesurer des contraintes, des forces, le couple de transmission et bien d'autres grandeurs.

  • Essais de fonctionnement et optimisation des moteurs et composants
  • Essais des moteurs électriques

Notre solution : Capteurs de couple HBM, Solution eDrive testing

  • Essais des nouveaux matériaux (par exemple les composites)
  • Essais de fatigue et de charge (par exemple sur les coques, les propulseurs ou les boîtes de vitesse des bateaux)

Notre solution :Equipements extensométriques et appareils de mesure HBM

  • Essais de fonctionnement et tests de charge (par exemple tests de compresseurs)
  • Mesures de vibration

Notre solution :Appareils de mesure optiques HBM FiberSensing

  • Analyse de dommages de différents composants (par exemple les pales d'une turbine)
  • Analyse structurale (par exemple sur des plaques en acier assemblées par goujon)
  • Analyse structurale d'intégrité (par exemple tests de pompes haute pression)

Notre solution:Logiciel nCode DesignLife