Evolution en fonction de vos attentes comme analyseur de puissance pour machines 6-phases ou à transmission hybride
HBM eDrive : Analyseur de Puissance et Système d’Acquisition de données pour la caractérisation de convertisseurs de puissance
HBM eDrive est un système révolutionnaire pour la caractérisation de machines électriques et convertisseurs de puissance. Les signaux mécaniques (couple, vitesse) et les signaux électriques (tension, courant) sont enregistrés simultanément. Ceci permet au système HBM eDrive de contribuer à une meilleure compréhension du fonctionnement de la transmission électrique et de ses pertes. Cette connaissance et compréhension est primordiale pour l’optimisation de la transmission et l’amélioration de son rendement.
En comparaison des analyseurs de puissance conventionnels, HBM eDrive combine de façon unique, acquisition de données, capacités d’analyse et mesures de performance.
Le système modulaire est adapté au triphasé comme aux applications multivoies (par ex. machines à 6 phases, transmissions hybrides ou multi-moteurs).
Les 2 composantes du système HBM eDrive sont :
- Analyseur de Puissance : Mesure et calcule signaux électriques et puissances en temps réel jusqu’à 51 voies et la puissance mécanique jusqu’à 6 voies couple / vitesse.
- Système d’Acquisition de données (DAQ) : detection synchrone des signaux électriques, couple, vitesse, temperature, bus CAN, vibration et autres variables. Sauvegarde continue ou ponctuelle de toutes les données en temps réel.
GEN DAQ EDRIVE BENEFITS
Extension facile
- Extension modulable jusqu’à 51 voies puissance pour les applications multi-phases ou multi-moteurs
- Peut être porté jusqu’à 6 entrées couple / vitesse pour 6 sorties de puissance mécanique
- Editeur de Formules pour adaptation aux applications spéciales telles que les convertisseurs multi-niveaux
Un système multifonctions
- Mesures des voies électriques ET mécaniques
- Voies température –isolées jusqu’à 1kV
- Entrées CAN bus
- Échantillonnage synchrone et sauvegarde dans un seul et même fichier de données
- Analyse de puissance, analyse de rendements, acquisition de données par point de fonctionnement pour cartographie de caractérisation ou acquisition continue pour essais démarrage.
Configuration d’essais facilitée grâce au système intégré au lieu de combiner de multiples systèmes différents
Cartographie de Rendement en quelques minutes
- Détermination dynamique et rapide de toutes les variables de performance sur toutes les voies en temps réel grâce à la détection cyclique numérique
- Saisie de formules temps réel pour évaluations personnalisées, par ex. pertes câbles
- Analyse temps réel intégrée Space vector et transformation dq0
- Balayage rapide des points de fonctionnement
- Cartographie Pertes Fer, pertes cuivre, courbes MTPA par analyse complexe intégrée sur notre système
Diagramme de Rendement sous quelques minutes au lieu de plusieurs jours : l’analyse directe sur le banc permet de gagner un temps énorme !
Infographic – Electrical machine and powertrain testing
The eDrive solution from HBM covers the entire measurement chain: high-precision sensors, powerful instruments and intuitive software. Mechanical signals (e.g. torque) and electrical signals (current and voltage) are acquired simultaneously and help engineers to better understand the electrical drive and its losses faster and more accurately than ever before.
Test engineers performing high-speed power measurements of inverter-driven electric machines can now combine CAN bus control signals with data about electrical (current, voltage) and mechanical (speed, torque) signals. The simultaneous storage of all types of data by a single Power Analyzer enables faster and more flexible set-up of test benches.
CAN - Une solution simple et efficace pour la gestion des essais complexes
Le CAN bus vous permet d'acquérir ou de transférer vos données via les standards CAN ou CAN FD, selon vos besoins, ou de gérer vos projets via les commandes de contrôle du CAN bus.
CALIBRAGE
Comparez et corrèlez les valeurs mesurées de la machine avec les données estimées par le contrôleur de la machine, en introduisant les signaux de capteurs externes dans l'analyseur de puissance. Sauvegardez tous les signaux dans un fichier unique à des fins de vérification, de post-traitement et de diagnostic.
- Enregistre jusqu'à 1.000 signaux d'entrée via CAN / 500 via CAN FD
- Jusqu'à 4 entrées depuis le bus CAN vers le système central GEN DAQ.
- Inclut l'enregistrement autonome et le stockage local
TRANSFERT
Retour d'information au système d'automatisation par le transfert des résultats calculés à partir des mesures de la machine vers un autre système de données (par exemple, le dynamomètre).
- Transfert via CAN ou CAN FD
- Jusqu'à 1000 séquences de résultats/sec
- Jusqu'à 240 résultats asynchrones par bloc
CONTRÔLE
Une interface conviviale fournit des outils de contrôle simples et faciles à utiliser pour l'acquisition de données.
- Commandes de contrôle à distance à partir du bus CAN (par ex. START ou TRIGGER)
- Transfert des informations de statut vers le bus CAN (ex. IDLE ou RECORD)
Installation plus rapide et plus flexible sur les bancs d'essai
Augmente les capacités des analyseurs de puissance eDrive en incluant les données du bus CAN, pour le bénéfice des ingénieurs d'essais :
- Rapidité de traitement des données, et capacité à identifier les variations entre les valeurs de référence transmises par le calculateur via le CAN bus à l'onduleur et les valeurs réelles acquises par mesure directe.
- Flexibilité de l'acquisition des données, par l'ajout de signaux issus du CAN bus et la simplicité de traitement des résultats d'essais.
- Simplification de la conception des bancs d'essai, le transfert des données et le contrôle réaliser par un bus commun.
L'interface CAN bus est disponible en option sur les matériels récents et sous forme de mise à jour pour la majorité des analyseurs de puissance HBK déjà en service.
Comment inégrer notre Genesis HighSpeed et/ou notre logiciel Perception ?
Vous souhaitez intégrer la solution eDrive d'HBM dans l'automatisation de votre banc d'essai ? Le logiciel Perception et / ou le Genesis HighSpeed peuvent être utilisés dans votre n'importe quel environnement, y compris le vôtre !
De nombreux intégrateurs de systèmes ont déjà intégré eDrive en utilisant une ou plusieurs des interfaces disponibles:
- EtherCAT ou CAN FD pour le transfert de données hardware, jusqu'à 1000 blocs de résultats en temps réel
- Des interfaces API pour un contrôle direct du hardware ainsi que du logiciel Perception à partir de progiciels d'automatisation communs
- Le lecteur de données dll pour lire les données dans n'importe quel logiciel d'analyse tiers comme MATLAB ou LabVIEW.
L'intégration est un jeu d'enfant lorsque l'on utilise les outils HBM disponibles.
Littérature sur les produits HBM eDrive
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
Perception eDrive option - Data Sheet | English | |||
Brochures | ||||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure | English | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure | Français | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre | German | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto | Portuguese | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto | Spanish | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo | Italian | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 | Korean | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー | Japanese | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 | Chinese | |||
eDrive Testing - Brochure | English | |||
eDrive Testing - Brochure | English (US) | |||
eDrive Testing - Broschüre | German | |||
eDrive Testing - ブローシャー | Japanese | |||
Manuels d’emploi | ||||
Perception eDrive - User Manual | English | |||
Guides de démarrage rapide | ||||
Perception eDrive - Kurzanleitung | German | |||
Perception eDrive - Quick Start Guide | English | |||