C9C - Compression et Miniature C9C - Compression et Miniature | HBM

Capteur de force C9C pour mesure de force en compression

Les capteurs de force compacts et économiques du type C9C mesurent de manière fiable la force de compression là où l'espace est limité. En raison de leur fréquence fondamentale élevée, ils conviennent à des mesures très rapides. Comme tous les capteurs de force à jauge de contrainte, les capteurs C9C permettent également de mesurer les forces statiques de manière fiable et avec une stabilité à long terme. Ils garantissent à la fois robustesse et capacité de charge élevée grâce à leur conception soudée en acier inoxydable.

  • Classe d'exactitude HBM : 0.2
  • Capacités nominales : 50N à 50kN

C'est à vous de choisir : comme précédemment, le C9C en tant que capteur passif, ou maintenant, comme chaîne de mesure, avec un amplificateur en ligne

Le capteur de force est dorénavant disponible avec un amplificateur en ligne connecté continuellement. Cette version est étalonnée comme une chaîne de mesure, ainsi la relation entre les Newtons comme valeur d'entrée et les volts (V) ou les milliampères (mA) comme valeur de sortie, sont documentés dans le protocole de test ou le certificat d'étalonnage.

Petit, dynamique et robuste

  • Petit diamètre et design plat
  • Conception soudée en acier inoxydable; Testé CEM
  • Rigidité élevée et petites masses, conduisant à une fréquence fondamentale élevée

En plus d'être compact, le capteur est robuste, testé CEM et fournit des résultats fiables. Il est idéal pour mesurer des processus rapides.

Immédiatement prêt à l'emploi

  • Différentes longueurs de câbles disponibles; Le câble est adapté aux chaînes porte-câbles et résistant au carburant
  • S'il est choisi sans amplificateur en ligne : TEDS disponible et disponible avec une prise montée pour tous les amplificateurs de mesure HBM sur demande

Des solutions plug-and-play, idéales pour les mesures de force dans les process industriels.

Disponible en option avec un amplificateur intégré

  • Chaîne de mesure au lieu du capteur: pas besoin de configurer l'amplificateur de mesure
  • Comprend un enregistrement de test qui montre directement la relation entre la force et le signal de sortie (en V ou mA)
  • Mise à zéro simple à l'aide de l'entrée de commande

Il offre un démarrage considérablement simplifié grâce à l'option de chaîne de mesure rentable.


C9C avec un amplificateur en ligne intégré

Deux versions actives de la cellule de pesée C9C sont disponibles: VA1 avec une sortie tension (0-10 V) et VA2 avec une sortie courant (4—20 mA).

Les propriétés du capteur et de l'amplificateur sont adaptées:

 Capteur de force C9CAmplificateur en ligne VA1 / VA2
Mesures rapidesRigidité élevée; par conséquent, bien adaptéBande passante 2 kHz
Choc mécaniqueCharge de choc maximale, testée selon IEC60068- 2- 6:
1000 m / s2, nombre: 1000, durée 3 ms
Charge de choc maximale, testée selon IEC60068- 2- 6:
1000 m / s2, nombre: 1000, durée 3 ms
VibrationTesté selon CEI 60068-2-27, plage de fréquences 5 - 65 Hz,
durée 30 min, accélération 150 m / s2
Testé selon CEI 60068-2-27, plage de fréquences 5 - 65 Hz,
durée 30 min, accélération 150 m / s2
Conditions environnementalesMatériaux en acier inoxydable uniquement,
degré de protection IP67
Matériaux en acier inoxydable uniquement,
degré de protection IP67
CalibrationN => mV/VN => V, ou mA
PrécisionClasse de précision: 0,2Classe de précision: 0,15
Températures ambiantesPlage de température nominale (nominale): -10 à +70 ° CPlage de température nominale (nominale): -10 à +50 ° C

Documentations

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
C9C - Caractéristiques techniques Français
C9C - Data Sheet English
C9C - Datenblatt German
C9C - Prospetto dati Italian
C9C - データシート Japanese
Brochures
Kräfte sicher messen - Broschüre German
Reliable force measurement - Brochure English
Instructions de montage
C9C - Notice de montage Français, German, English, Italian
Guides de démarrage rapide
C9C - Guide rapide English, German, Français, Italian, Chinese
Declaration of Conformity
U9C, C9C - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.