GEN7t - Enregistreur de transitoires et système d’acquisition de données

GEN7t est un enregistreur graphique portable de transitoires et un système d'acquisition de données durci. Il fait partie des systèmes d'acquisition de données de la célèbre série GEN DAQ. l'unité centrale comporte 7 slots permettant de recevoir au choix les différentes cartes d'entrée GEN. Le système GEN7t est configuré et contrôlé à l'aide du logiciel Perception. Cette combinaison donne accès à un instrument sophistiqué permettant d'obtenir rapidement des enregistrements, des analyses et des rapports.

GEN7t est équipé d'une interface Ethernet standard haute vitesse de 1 Gbit/s capable de transmettre des données enregistrées directement sur le PC à un débit de transfert allant jusqu'à 100 Mo/s. L'Ethernet optique de 1 Gbit/s en option permet le contrôle isolé du châssis ainsi que des longueurs de liaison Ethernet allant jusqu'à 10 km tout en maintenant toutes les performances de transfert de données.

L'interface Ethernet optique de 10 Gbit/s en option augmente le débit de transfert jusqu'à 200 Mo/s. Pour un stockage des données en local ou distribué, le châssis GEN7t peut recevoir un SDD intégré ou peut directement stocker les données enregistrées sur un serveur NAS (Network Attached Storage).

Pour synchroniser l'heure absolue avec d'autres systèmes, le GEN7t peut prendre en charge la carte IRIG et IRIG/GPS facultative pendant que la synchronisation de plusieurs systèmes GEN DAQ peut être effectuée à l'aide de la carte Maître/Esclave facultative.

Cartes DAQ pour GEN

Carte Pont de jauges 200 kS/s (GN410)

La carte Pont de jauges ISO 200kS/s reçoit un conditionneur de signaux pont de jauges avec alimentation tension ou courant, exploitable en montage quart de pont, demi-pont ou pont complet. Le mode « sensor » permet également d’exploiter les extensomètres à fil, PT100 ou autres capteurs alimentés en tension et courant. Le taux d'échantillonnage maximum est de 200kS/s par voie.

Voir les détails complets

Carte Pont de jauges 1 MS/s (GN411)

La carte Pont de jauges ISO 1MS/s reçoit un conditionneur de signaux pont de jauges avec alimentation tension ou courant, exploitable en montage quart de pont, demi-pont ou pont complet. Le mode « sensor » permet également d’exploiter les extensomètres à fil, PT100 ou autres capteurs alimentés en tension et courant. Le taux d'échantillonnage maximum est de 1MS/s par voie.

Voir les détails complets

Carte Haute Vitesse 100 MS/s (GN412)

Pour les signaux ultra-rapides, la carte 100 MS/s est équipée de 4 voies à échantillonnage ultra-rapide. Le taux d'échantillonnage maximum est de 100MS/s par voie.

Voir les détails complets

Carte Haute Vitesse 25 MS/s (GN413)

Pour les signaux ultra-rapides, la carte 25 MS/s est équipée de 4 voies à échantillonnage ultra-rapide. Le taux d'échantillonnage maximum est de 25MS/s par voie.

Voir les détails complets

Carte universelle 200 kS/s (GN440)

La carte Universelle ISO 200kS/s reçoit un amplificateur ultra-rapide servant un large spectre de mesures que ce soit en mode différentiel et/ou isolé. Chaque voie peut également être exploitée en mode IEPE/ICP ou encore en mode shunt de courant. Le taux d'échantillonnage maximum est de 200kS/s par voie.

Voir les détails complets

Carte universelle 1 MS/s (GN441)

La carte Universelle ISO 1MS/s reçoit un amplificateur ultra-rapide servant un large spectre de mesures que ce soit en mode différentiel et/ou isolé. Chaque voie peut également être exploitée en mode IEPE/ICP ou encore en mode shunt de courant. Le taux d'échantillonnage maximum est de 1MS/s par voie.

Voir les détails complets

Carte Haute Tension 2 MS/s (GN610)

Les entrées différentielles isolées permettent le raccordement direct de toute tension jusqu’à 600V RMS sur chaque borne d’une même voie. Les calibres d’entrée sélectionnables de ± 20 mV à ± 1000 V permettent la combinaison de faibles et hauts calibres sur une même carte.. Chaque voie met en œuvre 2 fiches de sécurité banane 4 mm. Le taux d'échantillonnage maximum est de 2MS/s par voie.

Voir les détails complets

Carte Haute Tension 200 kS/s (GN611)

Les entrées différentielles isolées permettent le raccordement direct de toute tension jusqu’à 600V RMS sur chaque borne d’une même voie. Les calibres d’entrée sélectionnables de ± 20 mV à ± 1000 V permettent la combinaison de faibles et hauts calibres sur une même carte. Le taux d'échantillonnage maximum est de 200kS/s par voie.

Voir les détails complets

Basic/IEPE ISO 2 MS/s Input Card (GN815)

The GEN DAQ Basic/IEPE ISO 2 MS/s Input Card is a general purpose signal conditioner for use with voltage inputs, externally conditioned signals or probes and current clamps. This card also supports IEPE transducers and TEDS class 1 for easy setup of the acquisition channels.

View full product details

Basic/IEPE ISO 200 kS/s Input Card (GEN816)

The GEN DAQ Basic/IEPE ISO 200 kS/s Input Card is a general purpose signal conditioner for use with voltage inputs, externally conditioned signals or probes and current clamps. This card also supports IEPE transducers and TEDS class 1 for easy setup of the acquisition channels.

View full product details

Carte 32 Channel Accel 250kS/s Input Card (GN3210)

En mode Accelerometer, elles offrent un excellent ratio prix/performance pour tout le spectre des capteurs IEPE/ICP (accéléromètres, microphones,…).
En mode Charge, elles peuvent être utilisées directement avec les capteurs à sortie charge comme les accéléromètres ou capteurs de force piézoélectriques.
En complément, les entrées peuvent également être utilisées en amplificateur de tension direct. Le taux d'échantillonnage maximum est de 250kS/s par voie.

Voir les détails complets

Carte Basic 32 Channel 20kS/s Input Card (GN3211)

Avec leurs amplificateurs différentiels, ces cartes peuvent être utilisées dans des environnements électriques bruités. Elles peuvent être utilisées comme amplificateurs d’entrée pour signaux tension pré-conditionnés. Le taux d'échantillonnage maximum est de 20kS/s par voie.

Voir les détails complets

Caractéristiques techniques

  • Châssis tour indépendant
  • Sept emplacements pour les cartes d'acquisition
  • Accepte toutes les combinaisons de cartes d'acquisition GEN DAQ
  • Jusqu'à 224 voies analogiques
  • Transfert de données continu jusqu'à 100 Mo/s
  • Ethernet optique 1 Gbit/s
  • Ethernet optique 10 Gbit/s avec taux de diffusion en continu de 200 Mo/s
  • Synchronisation temporaire IRIG/GPS
  • Synchronisation Maître/Esclave

Compatibility with third party software

HBM DAQ systems can be integrated with 3rd party software or customized applications.

Click here to read more

Demande d'offre Contact HBM's sales team.