Du capteur au logiciel: la chaîne de mesure complète

Pour composer votre chaîne de mesure complète, comptez sur tous les composants parfaitement assortis d'un seul fournisseur. Chez HBM, nous brisons les barrières technologiques en vous proposant les jauges de contraintes, les pesons, les capteurs et éléments sensibles, les systèmes d’acquisition de données (DAQ) et les logiciels d'analyse professionnels appropriés... pour répondre à vos besoins d’essais uniques.

Produits

Applications

Industries

Strain gauges

Jauges de contrainte destinées à la mesure des déformations et à la fabrication de capteurs

Load cell from HBM

Capteurs et pesons pour le pesage commercial et industriel

Robustes et précis, les capteurs de force permettent de mesure des forces en compression et en traction en statique et dynamique

Torque transducer

Principaux couplemètres leaders sur le marché du couple dans le monde

HBM Custom Sensors

Conçus spécialement pour répondre à vos propres exigences ...

Systèmes DAQ universels à multiples usages pour les essais en laboratoire et sur le terrain

High-speed data acquisition system

Taux d'échantillonnage jusqu'à 100 Méch/s

Systèmes durcis pour des mesures sûres réalisées dans des conditions extrêmes

USB Data Acquisition

Une gamme simple d'amplificateurs de mesure USB, compacts et flexibles

Signal Conditioners for production monitoring

Amplificateurs industriels et systèmes d’acquisition de données pour le contrôle de production

Measurement data acquisition software

La meilleure solution logicielle au monde pour acquérir et visualiser les données de mesure

Fatigue and durability software

Solution logicielle nCode dans le domaine de la simulation et les essais de fatigue et de durabilité

HBM Calibration Laboratory and Calibration Services

Délivrance de certificats d’étalonnage pour les capteurs de force, couple, pression et les systèmes d’acquisition de données

Measurement Services

HBM offre de nombreux services dans le domaine de la mesure comme les services sur site.

Les mesures de déformations et de contraintes vous permettent d'évaluer le comportement des matériaux utilisés dans la fabrication de vos produits.

Les chaînes de mesure complètes sont constituées de capteurs appropriés, associés à des systèmes d’acquisition de données performants et puissants.

Les capteurs de couple tournants permettent de mesurer en autre le couple, la vitesse et la puissance de moteurs, de boites de vitesse, de transmissions sur bancs d'essai. Les couplemètres non tournants mesurent les couples de réaction sur certaines machines comme par exemple les mélangeurs.

Mesures de force et de déplacement utilisés pour les essais de suspensions, ressorts et amortisseurs, pour les tests d'injecteurs sur les systèmes d’injection des moteurs diesels, pour les tests de commandes des systèmes radio et de réglage de chauffage des véhicules.

Surveillance de la qualité de composants mécaniques avec des essais non destructifs, mesure simultanée de la force et du déplacement dans un processus d’assemblage.

Surveillance de la tension de bande sur les machines pour le textile, mesure de la tension du rouleau papier dans l’imprimerie, contrôle de la pression en découpage par jet d'eau haute pression ou bien encore la mesure d’accélération statique et dynamique.

Capteurs et pesons utilisés dans le pesage, le dosage et les process de remplissage.

Capteurs destinés au pesage précis de produits, au conditionnement par lots ainsi qu'au remplissage à la volée.

Capteurs de pesage, modules complets pour le montage, électroniques, indicateurs de pesage et logiciel destinés au contrôle de niveau, au pesage de réservoirs, trémies et silos.

Que ce soit sur les lignes de production, en contrôle qualité ou en recherche et développement, les systèmes de mesure HBM sont très utilisés dans les nombreuses applications de l’industrie automobile.

HBM propose des moyens de mesure et d’essai d'une très grande précision avec de grandes vitesses d’acquisition.

HBM a développé une large gamme d'équipements pour l'analyse des structures et l'évaluation de leurs performances dans tous les secteurs de l'énergie comme dans les secteur de l'énergie renouvelable, le nucléaire, le pétrole et le gaz.

HBM propose de nombreux produits destinés au secteur du ferroviaire pour répondre à tous les besoins métrologiques que ce soit dans le domaine de la recherche, du développement, des essais, du contrôle ou de la surveillance des matériels roulants ou des voies.

HBM fournit les meilleures solutions techniques pour aider à développer et à mieux construire les bateaux, les moteurs marins et à rendre vos propres produits adaptés au futur.

HBM délivre des matériels de mesure et des logiciels parfaitement adaptés à vos besoins de process. Pour cela, HBM vous propose des équipements spécifiquement conçus pour répondre à vos propres exigences.

Pour concevoir et réaliser des bâtiments ou des ouvrages d’art, pour évaluer des dommages possibles ou effectuer des essais de fatigue, il est essentiel d'obtenir des résultats de mesure fiables et aisni de pouvoir faire confiance aux structures. Les produits HBM vous aide à réaliser cet objectif.

Avec les solutions de mesure HBM, les moyens techniques et appareils employés dans le médical progressent énormément. Nous offrons une technologie de mesure fiable et précise qui peut être installée dans la plupart des appareils médicaux.

HBM travaille étroitement avec les universités. Nous offrons une variété de produits en très grand nombre permettant de composer entièrement la chaine de mesure, tout en associant performance et simplicité. Nous sommes aussi partenaire de grandes institutions dans le domaine de la recherche et l'enseignement.

HBM propose des capteurs et des électroniques, alliant précision et robustesse. Nous avons aussi des versions antidéflagrantes de manière à satisfaire les exigences rencontrées dans la plupart des applications chimiques pour effectuer les opérations de conditionnement, de dosage, de pesage et de remplissage des différents produits chimiques

Les systèmes de mesure, de haute qualité, permettent d'optimiser la production agricole et de développer les ressources nécessaires tout en permettant de réaliser des économies substantielles.

Les produits HBM sont couramment employés dans beaucoup de secteurs de l'industrie alimentaire: de la production du produit jusqu’à son emballage et sa distribution.

HBM On Tour France

Du 11 au 13 juin, HBM France a organisé son 9ème HBM On Tour près de Nantes. Nous tenons à remercier vivement les 60 clients réunis durant ces trois journées techniques.

Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain HBM On Tour 2014  

Tous les détails

Formations HBM 2013

Presse industrielle

Lu dans la presse

Retrouvez-nous sur

  • Become a fan of HBM Test and Measurement on Facebook
  • Follow HBM Test and Measurement on Twitter
  • Get conntected with HBM Test and Measurement on LinkedIn
  • Watch our videos on YouTube