Choix et design des jauges d'extensométrie
Selon la mesure à effectuer, la jauge appropriée est sélectionnée en fonction du design, de la série, du type de connexion, de son adaptation en réponse à la température, de la longueur active de la grille de mesure et de la résistance électrique. Le design d’une jauge d’extensométrie, choisi en fonction de l’application, constitue l’un des premiers critères de choix :
Les jauges linéaires...
... détectent la déformation dans la direction selon laquelle sont placées les grilles de mesure. Application possible : la détermination du module d’élasticité sur des poutres en traction / compression. La déformation longitudinale mesurée dans la principale direction de contrainte et la contrainte mécanique calculée permettent de déterminer le module d’élasticité du matériau à l’aide de la loi de Hooke.
Les jauges doubles...
... sont mises en œuvre lorsque l’application nécessite deux grilles de mesure linéaires placées en parallèle l’une à côté de l’autre, par exemple pour déterminer la contrainte de flexion d’une lame de flexion. Pour compenser les contraintes en traction / compression superposées et les dilatations thermiques variant avec la température, on utilise habituellement quatre jauges actives branchées en pont de Wheatstone. Autre avantage de ce type de montage: le signal de sortie est plus important que pour un quart de pont ou un demi-pont de jauges.
Les rosettes T...
... disposent de deux grilles de mesure placées perpendiculairement l’une de l’autre sur un support. Elles sont utilisées dans l’analyse expérimentale des contraintes pour déterminer la contrainte biaxiale lorsque les directions principales sont connues et pour la construction de capteurs dont le design correspond à une poutre en traction / compression. Les rosettes T sont également utilisées pour déterminer le module d’élasticité et le coefficient de Poisson.
Les jauges en V dites sapins...
... comportent également deux grilles de mesure placées perpendiculairement l’une à l’autre. Elles sont aussi appelées couramment « jauges de cisaillement ». Elles sont typiquement utilisées dans la construction de couplemètres à arbre de torsion ou de capteurs d'effort de cisaillement.
Rosettes avec 3 grilles de mesure...
... sur un support commun le positionnment des grilles existe selon deux formes de base qui se caractérisent par les écarts angulaires entre les grilles. On distingue les rosettes à 0°/45°/90° et les rosettes 0°/60°/120°. Les angles indiqués se rapportent aux directions des trois grilles de mesure. Ces rosettes permettent de déterminer la valeur et la direction de la contrainte biaxiale lorsque les directions principales sont inconnues.
Les jauges en pont complet...
... disposent de quatre grilles de mesure déjà branchées en pont complet de Wheatstone. Leur utilisation est multiple : elles permettent par ex. de déterminer l’effort de cisaillement sur des poutres en cisaillement ou de calculer le moment de torsion d’un arbre lorsque seule une extrémité de ce dernier peut être équipé de jauges.
Les jauges membranes...
... sont utilisées dans la construction de capteurs de pression avec membrane. Lors de la conception de la membrane du capteur (ou de la rosette), il faut veiller à ce que les quatre grilles de mesure de la rosette se trouvent exactement dans les zones dilatées ou comprimées lorsque la membrane est sollicitée, et donc courbée. Les composantes de déformation positives ou négatives de même valeur s’additionnent au sein du circuit en pont de Wheatstone.
Les chaînettes de jauges...
... réunissent sur un même support une série de grilles de mesure de même type ou s’alternant à intervalles réguliers. Les formes types de chaînettes de jauges sont les suivantes : grilles de mesure parallèles ou perpendiculaires à l’axe longitudinal de la chaînette, grilles de mesure alternativement parallèles et perpendiculaires à l’axe longitudinal de la chaînette (par ex. 5 rosettes de la version 0°/60°/120°). Les chaînettes de jauges servent à déterminer la répartition des contraintes (répartition des déformations ou des contraintes qui en résultent) sur une longueur déterminée ou le déplacement de la valeur crête sous l’influence d’un point d'application de charge changeant.