L’analyse des contraintes est pour vous une garantie sur la fiabilité de vos produits
Dimensionner et optimiser vos produits est la clef de votre réussite, en effet si si vous concevez ou fabriquez des téléphones portables, des moteurs ou bien des avions, il est important pour vous.
- de gagner une meilleure sureté en obtenant des composants avec une qualité de plus en plus élevée.
- de bénéficier d'une fiabilité plus grande en augmentant considérablement la durée de vie de vos composants.
- d'augmenter votre efficacité en employant uniquement la quantité de matériaux dont vous avez besoin.
Comment mesurer les contraintes dans les composants?
En analyse expérimentale des contraintes, les jauges sont couramment employées pour mesurer les contraintes à la surface des composants. Il suffit de coller les jauges en surface.
Les contraintes mesurées permettent de déterminer la contrainte principale ainsi que sa direction en tenant compte des propriétés relatives au matériau comme le module d’élasticité et le coefficient de Poisson.
Les contraintes mécaniques sont, entre autres, différentiées selon les cas suivants :
Contraintes de chargement: Les contraintes sont générées par des forces externes à cause de l’application elle-même (charges)
Contraintes résiduelles: Des contraintes peuvent apparaître dans le matériau à cause d’efforts internes exercés sans pour cela subir de forces externes, par exemple à cause du refroidissement non uniforme agissant sur un composant moulé, sur une pièce forgée ou bien sur des pièces assemblées par soudure ou encore pendant un procédé de fabrication.
Contraintes thermiques: Des contraintes thermiques s’exercent dans les composants ayant des coefficients de dilatation thermique différents à chaque fois que la dispersion thermique des composants est entravée ou bien lorsque l’échauffement n’est pas uniforme.
Pour l’analyse des déformations, les contraintes mécaniques doivent être considérées indépendamment de leurs causes. Les contraintes résiduelles et thermiques affectent les composants de la même manière qu’une charge appliquée sur ces éléments.
Selon leur valeur absolue et leur signe, elles peuvent sensiblement réduire la capacité de chargement extérieur admissible sur l’élément
Qu’est ce que la loi de HOOKE ?
Dans la plage de déformation élastique des matériaux et pour les méthodes de calcul des contraintes des matériaux, les contraintes mesurées sont basées sur la loi de Hooke. La forme la plus simple de la loi de Hooke est
σ = ε · Ε
σ = contrainte
ε = déformation
Ε = module d’élasticité du matériau
Cette version de la loi de Hooke s’applique uniquement pour un état de contraintes uni-axiales. Les autres états possibles exigent des versions plus étendues.